Schmersal entwickelt und produziert ein außerordentlich umfassendes Programm an hochwertigen Schaltgeräten für die Sicherheit von Maschinen und Anlagen sowie für die Industrieautomation und die Aufzugtechnik.


Neuheiten

Ergonomische Bedienung, kompaktere Bauformen, höheres Sicherheitsniveau, Einklang von Produktivität und Sicherheit, Integration von Funktionen: Das sind die wesentlichen Eigenschaften neuer Produkte und Produktfamilien. Hier sehen Sie die Ergebnisse: Die Neuheiten auf einen Blick. Immer aktuell! mehr

Maschinensicherheit

Schmersal bietet das weltweit wohl größte Programm an Sicherheits-Schaltgeräten. Das sehr breite Anwendungsspektrum reicht – von der Schutztür-Überwachung mit elektromechanischen oder berührungslos wirkenden Schaltgeräten über die Absicherung von Gefahrenbereichen mit taktilen oder optolektronischen Schutzeinrichtungen bis hin zu Befehlsgeräten mit Sicherheitsfunktionen. mehr

Automatisierungstechnik

Für die Positionserfassung in der Automatisierungstechnik hat Schmersal ein umfassendes Programm entwickelt. Die Produktpalette ist nicht zuletzt deshalb so umfangreich, weil viele Baureihen „maßgeschneidert“ aufgrund von Kundenanforderungen entstanden sind. Neben Positionsschaltern gehören u.a. Seilzugschalter, Fußschalter, Mikroschalter, Magnetschalter und Näherungsschalter zum Portfolio. mehr

Explosionsschutz

Nicht nur Chemieunternehmen und Raffinerien haben mit dem Thema "Explosionsschutz" zu tun. In der Nahrungsmittelproduktion sind viele Stäube explosiv (von Mehl und Puddingpulver bis zu Kakao und Kaffee), und die Schleifstäube von Leichtmetallen wie Aluminium und Magnesium sind - eine entsprechende Staub-Luft-Konzentration vorausgesetzt - ebenfalls entzündlich.

Für dieses breite Anwendungsfeld bietet die Schmersal Gruppe (Sicherheits-)Schaltgeräte, die gemäß den ATEX-Richtlinien und anderen, nicht-europäischen Regelwerken des Explosionsschutzes entwickelt und gefertigt wurden. Kompetenzzentrum für Ex-Schaltgeräte innerhalb der Schmersal Gruppe ist die Elan Schaltelemente GmbH&Co.KG in Wettenberg. Die Produktion dieses Tochterunternehmens wurde im April 2008 nach den Maßgaben der ATEX-Richtlinien zertifiziert. mehr

Aufzugtechnik

In der Aufzugtechnik gelten besonders hohe Sicherheitsanforderungen – mit dem Resultat, dass Aufzüge als das sicherste Transportmittel der Welt gelten. Schmersal ist stolz darauf, dazu einen Beitrag zu leisten – mit einem umfassenden Programm an Zwangstürkontakten, Türverriegelungen, Magnetschaltern und Positionsschaltern. Zu den Innovationen in diesem Geschäftsbereich gehört das berührungslose Positionssystem USP, das sich weltweit im Einsatz befindet. mehr

Qualität

Qualität ist ein ganz entscheidender Faktor bei der Entwicklung und Produktion von Sicherheits-Schaltgeräten. Unser Qualitätsmanagement-System ist darauf ausgelegt, stets höchste Qualitätsmaßstäbe zu realisieren – an allen Produktionsstätten und bei Sicherheitsschaltgeräten, die wir in großen Serien herstellen, ebenso wie bei kunden-spezifischen Produkten, die in sehr kleinen Lösgrößen produziert werden. mehr