![]() |
![]() |
![]() |
Qualitätsmanagement in der Schmersal GruppeAlle produzierenden Tochtergesellschaften der Schmersal Gruppe im In- und Ausland arbeiten auf der Grundlage eines Qualitätsmanagements (QM), das gemäß DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist. Zur Zeit werden die QM-Standards der Gruppenunternehmen weltweit vereinheitlicht und optimiert. Das ist eine Herausforderung, weil im Zuge dieser Reorganisation das gesamte Managementsystem neu strukturiert wird. Das neue QM-System ist prozessorientiert und wird mittelfristig auch die Anforderungen der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes integrieren. Das neue System wird durch die Vorgabe von verbindlichen Mess- bzw. Kenngrößen die Prozesssicherheit erhöhen. Verantwortlichkeiten werden klarer geregelt, die Abläufe systematischer und transparenter gestaltet. Diese Aufgabe der Neustrukturierung des QM-Systems, die einem zentralen Qualitätsmanagement mit standortübergreifenden Funktionen übertragen wurde, hat innerhalb der Schmersal Gruppe hohen Stellenwert. Denn:
|
Weitere Informationen finden Sie unter www.tuv.com Download: |