Schmersal Safety Consulting – Beratung zu IECEx, ATEX, PESSRAL u. a.

Die große Kompetenz der Schmersal Unternehmensgruppe bzgl. der Umsetzung der Bestimmungen der Maschinenrichtlinie (Richtlinie 2006/42/EG) sowie der ATEX -, IECEx - oder auch PESSRAL - Regelungen in die Praxis wird im Ressort Safety Consulting gebündelt.

Hier erhalten Kunden u. a. Antworten auf die Frage, welche Sicherheitssysteme in Bezug auf den Explosionschutz verwendet werden sollen (IECEx Regelung oder ATEX Richtlinie). Auch die Maschinenrichtlinie kann Gegenstand der Beratungsleistung sein. Dabei kommt ein herstellerunabhängiger Ansatz zum Tragen. Über die Schmersal - Produktpalette hinausgehend erhalten Kunden die Möglichkeit, Aufgabestellungen – etwa bzgl. der Maschinenrichtlinie – an Experten zu deligieren. Diese finden Lösungen, auch für komplexe Fragestellungen. Kunden können in diesem Zusammenhang bspw. zur optimalen Integration von Sicherheitssystemen als auch bzgl. deren exakter Konfiguration beraten werden.

So wird z. B. die IECEx - konforme Konzeption oder die Umsetzung der Maschinenrichtlinie für die Schmersal - Kunden deutlich vereinfacht. Jedoch erhalten diese nicht nur zu den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie sowie bzgl. des Explosionsschutzes, ob auf Grundlage internationaler (IECEx) oder europäischer Standards (ATEX Richtlinie), eine umfassende Beratung. Auch das Thema PESSRAL wird abgedeckt. So können sich Kunden, die sich über PESSRAL - konforme Aufzugtechnik informieren möchten, an die Experten des Safety Consultings wenden. Den Herausforderungen, welche die Ergänzung der Norm EN 81 um PESSRAL mit sich bringt, kann dank dieser qualifizierten Mitarbeiter der Schmersal Unternehmensgruppe wirkungsvoll begegnet werden.

Das Safety Consulting deckt sowohl Fragestellungen zu etablierten (ATEX Richtlinie, Maschinenrichtlinie) wie auch neueren (IECEx, PESSRAL) Richtlinien und Normen mittels kompetenter und umfassender Beratungsleistungen ab. Auch die kundenspezifische Entwicklung bzw. Anpassung von Sicherheits-Schaltgeräten sowie die individuelle Programmierung von Sicherheitssteuerungen gehört zu den Dienstleistungen, die das Geschäftsfeld Safety Consulting anbietet.

Schmersal Consulting

Schmersal Consulting

CE Netzwerk