Schmersal entwickelt und produziert ein außerordentlich umfassendes Programm an hochwertigen Schaltgeräten für die Sicherheit von Maschinen und Anlagen sowie für die Industrieautomation und die Aufzugtechnik.



Im Bereich Sicheres Schalten und Erfassen finden Sie ein extrem umfangreiches Programm an sicherheitsgerichteten Schaltgeräten für die Stellungsüberwachung von Schutztüren und die berührungslose Absicherung von Gefahrenstellen und Gefahrenbereichen; außerdem Sicherheits-Schaltgeräte für Spezialaufgaben.


Im Bereich Sichere Signalverarbeitung finden Sie Sicherheits-Relaisbausteine für verschiedenste Aufgaben der Sicherheitstechnik (z.B.für die NOT-HALT- und Schutztürüberwachung) sowie zentrale und dezentrale mikroprozessorbasierte Systeme - z.B. ein modulares Konzept für die Steuerung von Sicherheitsfunktionen an kleineren Maschinen.


Im Bereich Automatisierungstechnik finden Sie Schaltgeräte für die mechanische Positionserfassung in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen sowie Sensorik mit verschiedenen Wirkprinzipien; darüber hinaus ein umfassendes Programm an Befehls- und Meldegeräten.


Im Bereich Ex-Schaltgeräte finden Sie Schaltgeräte, die - in Übereinstimmung mit den einschlägigen Normen - in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden können - zum Beispiel Positionsschalter, Sicherheitsschalter, berührungslos wirkende Sicherheitssensoren.


Im Bereich Aufzugtechnik finden Sie Aufzugschaltgeräte für unterschiedlichste Aufgaben: von der Schachtgrube über die Kabine bis zum Maschinenraum: Stockwerk- und Feinstellschalter, Zwangstürkontakte, Positionsschalter, Magnetschalter, Notrufsysteme - und das berührungslose Positionssystem USP.

NEUHEITEN

Premiere für eine neue Generation von Sicherheitssensoren - CSS zu RSS

Aktuelle Neuheiten:

Für hygienesensible Bereiche: Sicherheitssensor mit elektromagnetischer Zuhaltefunktion in hoher Schutzart
(25.01.2012)

Das Einsatzprofil des neuen MZM 120 ist klar definiert. Der Sicherheitssensor eignet sich für Einsätze, in denen Maschinen und Anlagen mit Heißdampf oder mit dem Hochdruck-Wasserstrahl und aggressiven Reinigungsmitteln gesäubert werden. Damit zielt er auf den Nahrungsmittelmaschinenbau, für den Schmersal auch andere branchenspezifische Sicherheits-Schaltgeräte entwickelt hat. mehr

 
Multifunktionale Optoelektronik: Neue Sicherheits-Lichtvorhänge und –Lichtgitter
(08.11.2011)

"Eine einzige Baureihe für alle denkbaren Einsatzfälle": Nach diesem Grundsatz hat das Schmersal-Kompetenzzentrum Optoelektronik in Mühldorf/ Inn neue Sicherheits-Lichtvorhänge und –Lichtgitter vom Typ 4 gemäß IEC/ EN 61496 entwickelt und auf der SPS/ IPC/ DRIVES erstmals vorgestellt. mehr

 

Lieferbedingungen