Wir bieten Ihnen eine Auswahl von Fachbeiträgen, die sich mit der Sicherheit von Maschinen und Anlagen befassen - sei es ganz allgemein, sei es mit speziellen Aspekten oder Produktfamilien der Maschinensicherheit. Die Beiträge sind zum Teil von Schmersal-Mitarbeitern, zum Teil von unabhängigen Experten z.B. der Berufsgenossenschaften geschrieben. Über die Download-Funktion können Sie die entsprechende PDF-Datei auf Ihren Rechner laden.

Nachlaufmessung in der Praxis: Es geht um Millisekunden
(06.11.2009)

In der Maschinensicherheit ist der Faktor „Nachlaufzeit“ ein wichtiger Parameter. Die Schmersal Gruppe bietet als Dienstleistung eine reproduzierbare Nachlaufmessung an. Wie und was genau gemessen wird, zeigt das folgende Praxisbeispiel. mehr

 
Sichere Steuerungstechnik - modular und flexibel
(05.06.2009)

Mit zusätzlichem Modul für die Geschwindigkeitsüberwachung. Immer häufiger verlagern sich sicherheitsgerichtete Funktionen von der Hardware- auf die Software-Ebene. Das hat seinen Grund auch darin, dass die Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen immer vielseitiger, flexibler und bedienfreundlicher werden. Das Sicherheitssteuerungs-System PROTECT PSC beispielsweise zeichnet sich durch einen hohen Grad an Flexibilität aus. mehr

 
 
14.11.2008 
Hygiene an der Mensch-Maschine-Schnittstelle

Ergonomie bei Fleischereimaschinen

Die Bedieneinheiten der Maschinen von Seydelmann sind von Grund auf nach den Maßgaben der hygienegerechten Konstruktion aufgebaut – und sie sind sehr ergonomisch zu bedienen. Damit erfüllt die Mensch-Maschine-Schnittstelle auch höchste Anforderungen. Als Bedienelemente kommen Taster, Leuchtmelder, Wahlschalter, Potentiometerantriebe und Kreuztaster von Elan zum Einsatz, die speziell für den Nahrungsmittelmaschinenbau entwickelt wurden. mehr

24.09.2008 
Neue Anforderungen an die Gestaltung sicherheitsgerichteter Teile von Maschinensteuerungen

Was ist ein Performance Level (PL)? Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich bei einem PL um die sicherheitsgerichtete Gesamt-Qualität eines SRP/CS unter Berücksichtigung der SRP/CS-Architektur (= deterministische Betrachtung) und der SRP/CS-Zuverlässigkeit (= probabilistische Betrachtung). mehr

 
18.09.2008
Der Schlüssel zur Sicherheit mehr
15.08.2008
Presssentechnik: Sicherheit und Produktivität sind kein Widerspruch mehr
08.08.2008
EN ISO 13849-1: Neue Kategorienlehre für die Maschinensicherheit mehr
11.04.2008
Bedieneinheiten für die Fleisch- und Fischverarbeitung: Ergonomisch und hygienegerecht mehr
27.02.2008
Sonderbetriebsarten für Einrichtbetrieb und Prozessbeobachtung mehr
16.05.2007
Fast unsichtbar mehr
16.05.2007
Sichere Funkstrecke im Einsatz mehr
10.05.2007
Sicherheit mit Hand und Fuß mehr
25.01.2007
Schaltsysteme für die Aufzug-Modernisierung mehr
29.09.2006
Maschinensicherheit: Von der Hardware zur Software mehr