Willkommen beim NEWSLETTER Ausgabe 01-2008

Mittwoch, 14. Mai 2008



Sehr geehrte Damen und Herren,

wer im Bereich der Maschinensicherheit den Überblick behalten will, hat es nicht leicht: Es gibt nicht nur eine Vielzahl von Sicherheits-Schaltsystemen, sondern auch kontinuierlich neue Normen und Richtlinien. Und es gibt interessante Informationsveranstaltungen, die man nicht versäumen sollte. Wir möchten Ihnen den Überblick erleichtern - mit unserem neuen Email- Newsletter.

Nur einen Klick entfernt.
Um die Handhabung zu vereinfachen und Ihren Zeitaufwand zu minimieren, reißen wir die Themen jeweils nur an. Wenn Sie nähere Informationen wünschen, genügt in den meisten Fällen das Anklicken von einem Link, und Sie werden z.B. zu einer kompakten Produktinformation, zu einem Fachbeitrag oder zu vertiefenden Infos über eine Sicherheitsnorm weitergeleitet. Die gewünschte Information ist also nur einen Klick entfernt. Auch die fünf Rubriken, in die wir die Informationen gliedern, vereinfachen die Lektüre..

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, freuen uns über Rückmeldungen (auch wenn sie kritisch sind) - und selbstverständlich ist die Weiterleitung des Newsletters ausdrücklich erwünscht!

Produkte


Neue Sicherheitssteuerung Protect PSC

Dank des modularen Aufbaus lässt sich die neue Sicherheitssteuerung PROTECT PSC exakt an die individuellen Anforderungen anpassen und sie bietet interessante Zusatzfunktionen. Zum Beispiel kann die Steuerung im Hardwired-Modus ohne Programmierung eingesetzt werden; die Systemfunktionen ergeben sich dann aus der Anordnung der Module. Außerdem können Standard-SPS-Funktionalitäten integriert werden. Das erlaubt in vielen Fällen den Verzicht auf eine konventionelle SPS.  mehr
 


Sicherheitszuhaltung mit zusätzlichen Funktionen, Höhere Flexibilität, größere Transparenz

Neu im Programm der Sicherheitszuhaltungen ist eine Variante des AZM 161 mit zwei LEDs, die Auskunft über den Schaltzustand und das Anliegen einer Spannung geben. Selbstverständlich können diese Informationen auch über die Signalleitungen übertragen und an externe Bedienpanels angezeigt oder von der Sicherheitssteuerung ausgewertet werden. Auf diese Weise kann man z.B. abfragen, ob die Schutztür geöffnet oder geschlossen ist.  mehr
 


Auszeichnung für BNS 36, "Best Product Award" vom A&D Newsletter

Die Leser der Fachzeitschrift A&D Newsletter haben gewählt: Der Sicherheitssensor BNS 36 hat den "Best Product Award" in der Kategorie "Sensoren & Messtechnik" gewonnen und sich dabei gegen starken Wettbewerb durchgesetzt.  mehr
 


Türkontaktschalter: Neuer Standard, erweiterte Produktpalette

Schmersal hat die universellen Türkontaktschalter der Baureihen AZ 05x/ AZ 06x grundlegend überarbeitet mit dem Ziel, den Aufzugherstellern einen Standard zu bieten, der die Lagerhaltung vereinfacht und dank hoch automatisierter Fertigung auch Kosten reduziert. Zugleich wurden die Einsatzmöglichkeiten der Produktfamilie wesentlich erweitert.  mehr
 

Termine


Termine Schmersal tec.nicum - Schulungs- und Seminarveranstaltungen

14.05.2008 - 15.05.2008 Euroexpo Industrimässa, Roskilde (Dänemark)
14.05.2008 - 16.05.2008 The 8th Anhui Automation & Instrument Fair (China)
21.05.2008 - 22.05.2008 Euroexpo Industrimässa (Schweden)
23.05.2008 - 25.05.2008 The 6th Zhejiang Automation & Instrument Fair (China)
26.05.2008 - 29.05.2008 Eliaden (Norwegen)
28.05.2008 - 30.05.2008 The 10th Dalian Automation & Instrument Fair (China)
28.05.2008 - 30.05.2008 The 8th China Haerbin Automation & Inst. Fair (China)
04.06.2008 - 07.06.2008 Industrial Automation & Control Expo (IAC) 2008 (China)
09.06.2008 - 13.06.2008 Electro 2008 (Rußland)
10.06.2008 - 13.06.2008 Automatica (Deutschland)
14.06.2008 - 16.06.2008 Energetica & Electrotechnik (Rußland)

15.06.2008 - 15.06.2008 Die Aufzugbranche trifft sich bei Schmersal (Deutschland)
Am Vorabend des VI. Lift-Symposiums lädt die Schmersal Gruppe die Aufzugbranche zum Gedankenaustausch ein: Am 15.6.3008 findet im tec.nicum eine Veranstaltung mit dem Titel "Die Zukunft des Aufzugs - Der Mittelstand formiert sich" statt, in der es u.a. um das hochaktuelle Thema PESSRAL geht.

16.06.2008 - 17.06.2008 Schwelmer Liftsymposium (Deutschland)
18.06.2008 - 19.06.2008 Preventica (Frankreich)
18.06.2008 - 21.06.2008 Automotive Parts Product Solution Fair (Japan)
23.07.2008 - 26.07.2008 2008 Jinnuo Exhibition Auto (China)

Unternehmen


Erfolgreicher Start in Indien

Ein Jahr nach der Gründung einer indischen Tochtergesellschaft kann die Schmersal Gruppe eine rundum positive Zwischenbilanz ziehen: Die Zentrale und die zwei Vertriebsbüros werden schon personell erweitert, und noch in diesem Jahr sollen zwei weitere Außenbüros eröffnet werden.  mehr


Rückblick auf die Hannover Messe

Wenn man die Hannover Messe als Konjunkturbarometer ansieht, dann sind die Aussichten für die nahe Zukunft glänzend. Die Messe selbst konnte mit rund 200.000 Besuchern die Besucherzahl zum Vergleichsjahr 2006 um 30% steigern, und der Stand der Schmersal Gruppe war durchweg gut besucht.  mehr

Normen/Richtlinien


Risiko! Was ändert sich mit DIN EN ISO 13849-1

Was ändert sich mit Inkrafttreten der DIN EN ISO 13849-1? Was muss der Konstrukteur beachten? Wir geben Hilfestellung mit einer informativen Broschüre, mit Literaturhinweisen und mit Seminaren in unserem tec.nicum.  mehr

Anwendungen


Ergonomische und hygienegerechte Bedieneinheiten - Das N-Programm im Einsatz

Die Rud. Baader GmbH & Co.KG in Lübeck, internationaler Marktführer für Fischverarbeitungsmaschinen, setzt die hygienegerechten Befehlsgeräte und Leuchtmelder aus dem N-Programm von Elan ein. Auch bei den Fleischverarbeitungsmaschinen hier gehört Baader ebenfalls zu den Marktführern bewährt sich das N-Programm unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.  mehr

Impressum

Verantwortlicher Herausgeber



K. A. Schmersal Holding Gmbh & Co.KG

Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Deutschland

Telefon: +49-(0)202 / 6474-0
Telefax: +49-(0)202 / 6474-100

Geschäftsführung Dipl.-Ing. Heinz Schmersal

Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal: HRA 12849
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 121025203

Redaktion: Gerald Scheffels, Uwe Franke
Wenn Sie den Newsletter ab sofort nicht  mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:  Abmelden