Willkommen beim NEWSLETTER Ausgabe 02-2008
Mittwoch, 27. August 2008
Sehr geehrte Damen und Herren,
neue Sicherheits-Schaltgeräte, neue Betriebsarten, neue Praxisanwendungen: Nach der Sommerpause gibt es viel zu berichten. Wenn Sie sich für eines der vorgestellten Produkte interessieren, können Sie es Ende September auch "live" sehen und im persönlichen Gespräch weitere Informationen einholen: Auf der Motek (22.9. - 25.9.2008 in Stuttgart) zeigen wir alle Neuheiten, auf der Powtech (30.9. - 2.10. in Nürnberg) steht das ATEX-Programm im Vordergrund. Paralell beginnen schon die Vorbereitungen für die SPS/ IPC/ DRIVES, die Ende November in Nürnberg stattfindet. Über die Neuheiten, die wir dort vorstellen, werden wir Sie vor dieser Messe gesondert informieren.
Nur einen Klick entfernt.
Um die Handhabung zu vereinfachen und Ihren Zeitaufwand zu minimieren, reißen wir die Themen jeweils nur an. Wenn Sie nähere Informationen wünschen, genügt in den meisten Fällen das Anklicken von einem Link, und Sie werden z.B. zu einer kompakten Produktinformation, zu einem Fachbeitrag oder zu vertiefenden Infos über eine Sicherheitsnorm weitergeleitet. Die gewünschte Information ist also nur einen Klick entfernt. Auch die fünf Rubriken, in die wir die Informationen gliedern, vereinfachen die Lektüre..
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, freuen uns über Rückmeldungen (auch wenn sie kritisch sind) - und selbstverständlich ist die Weiterleitung des Newsletters ausdrücklich erwünscht!
Produkte
Befehlsgeräte und Leuchtmelder für explosionsgefährdete Bereiche

Das Programm erfüllt die ATEX-Richtlinie 94/9/EG und eignet sich für weit mehr Anwendungsbereiche als nur für die chemische Industrie, die man gewöhnlich mit dem Thema Explosionsschutz in Verbindung bringt. So geht nicht nur von Gasen, sondern auch von allen organischen Stäuben als Staub-Luft-Gemisch eine erhebliche Explosionsgefahr aus. Das gilt für Holzstaub ebenso wie für Kunststoffe. Auch bei der Lebensmittelherstellung, zum Beispiel bei der Verarbeitung von Mehl oder Kaffee, treten zündfähige Staub-Luft-Gemische auf. Für diese Bereiche muss der Betreiber einer Anlage auf Grund der ATEX-Richtlinie 1999/92/EG eine Risikoanalyse durchführen und geeignete Explosionsschutz-Maßnahmen umsetzen.
mehr
ATEX-konforme Sicherheits-Relais-Bausteine für explosionsgefährdete Bereiche

Für den Einsatz in Ex-Bereichen gibt es die Baureihen PROTECT SRB 101-Ex (eine Sicherheitsfreigabe) und SRB 200 (zwei Sicherheitsfreigaben). Es stehen jeweils Varianten mit überwachter Reset-Funktion (abfallende Flanke) sowie mit wahlweise automatischer oder manueller Reset-Funktion zur Verfügung. Alle sind mit einer Sicherheitsfreigabe der Stop 0-Kategorie ausgestattet und optional auch mit Querschlusserkennung.
Damit können die vier neuen Sicherheits-Relais-Bausteine im eigensicheren Stromkreis u.a. in Verbindung mit Reset-Tastern, Not-Halt-Befehlsgeräten, Verriegelungseinrichtungen und Sicherheits-Magnetschaltern gemäß ATEX-Richtlinie 94/9/EG eingesetzt werden. Aufgrund der Zündschutzart "n" nach EN 60079-15 ist der Einsatz im IP 54-Schaltschrank in der Gas-Ex-Zone 2 möglich.
mehr
Seilzug-Notschalter - bedienerfreundlich und robust
Mit den ZQ/TQ-Baureihen hat die Schmersal Gruppe neue Seilzugschalter entwickelt, die sich durch viele praxisgerechte Konstruktionsdetails auszeichnen. Dabei haben die Entwickler auf eine lange Lebensdauer auch unter rauen Bedingungen und auf eine ergonomische Bedienung geachtet.
iF-Award für innovative Seilspannvorrichtung
Als innovatives "Extra" steht für alle Baureihen die Seilspannvorrichtung S 900 zur Verfügung, die die Montage und Feinjustierung des Zugseils erleichtert.
mehr
Adapter zur Reihenschaltung von Sicherheitssensoren

Vereinfachte Installation - verringerte Kosten.
Viele größere Maschinen und Anlagen sind mit mehreren Schutztüren ausgestattet, die gemäß den Richtlinien der Maschinensicherheit abzusichern sind. Das bedeutet: Der Konstrukteur muss die entsprechende Anzahl von Sicherheits-Schaltgeräten oder Sicherheits-Sensoren vorsehen, und entsprechend aufwändig ist auch die Installation dieser Schaltgeräte. Vereinfachen kann man sich diese Aufgabe, wenn man Sicherheits-Sensoren vom Typ BNS 33, BNS 36 oder BNS 260 einsetzt. Denn für diese Baureihen stehen jetzt Adapter zur Verfügung, die eine Reihenschaltung der Sicherheitssensoren erlauben.
mehr
Termine
Termine Schmersal tec.nicum - Schulungs- und Seminarveranstaltungen
01.09.2008 - 04.09.2008 Manufacturing Exhibition, Shenyang (China)
09.09.2008 - 12.09.2008 Elektronik, Perm (Rußland)
11.09.2008 - 12.09.2008 NAEC's 59th Annual Convention and Exposition (USA)
22.09.2008 - 25.09.2008 Motek, Stuttgart (Deutschland)
23.09.2008 - 24.09.2008 European Lift Congress, Heilbronn (Deutschland)
23.09.2008 - 26.09.2008 The 9th China Int. Ind. Products Exhibition, Wuhan (China)
23.09.2008 - 26.09.2008 Micronora, Besancon (Frankreich)
30.09.2008 - 02.10.2008 Powtech 2008, Nürnberg (Deutschland)
30.09.2008 - 03.10.2008 Aandrijftechniek & Factory Autom., Utrecht (Niederlande)
30.09.2008 - 01.10.2008 Maschinenbautage, Köln (Deutschland)
01.10.2008 - 03.10.2008 Tekniikka, Jyväskylä (Finnland)
01.10.2008 - 02.10.2008 Mercopar, Sul (Brasilien)
01.10.2008 - 03.10.2008 PTA, Moskau (Rußland)
14.10.2008 - 15.10.2008 Mocon, Gent (Belgien)
21.10.2008 - 24.10.2008 Tekniska Mässan, Stockholm (Schweden)
28.10.2008 - 01.11.2008 Matelec, Madrid (Spanien)
30.10.2008 - 01.11.2008 JIMTOF, Tokyo (Japan)
Normen/Richtlinien
Sonderbetriebsarten für Einrichtbetrieb und Prozessbeobachtung
Wie erleichtert man dem Einrichter bzw. dem Bediener einer Maschine die Arbeit und gewährleistet, dass er beim Einrichten oder nach einer Formatverstellung einerseits sicher arbeitet, andererseits aber beste Sicht auf den Prozess hat und notfalls eingreifen kann? Die neue Maschinenrichtlinie schafft - unter genau definierten Bedingungen - die Voraussetzung für die Nutzung von Sonderbetriebsarten: eine Möglichkeit, die der Konstrukteur in Anspruch nehmen sollte.
mehr
MRL-News: Neue Ausgabe 27/08/08
Wir freuen uns, Ihnen eine weitere Ausgabe der MRL-News präsentieren zu können und hoffen, dass Sie darin viele interessante Informationen über Neues auf dem Gebiet der Sicherheit von Maschinen und Maschinensteuerungen finden werden.
mehr
EN ISO 13849-1: Neue Kategorienlehre für die Maschinensicherheit

Die "Kategorienlehre" für sicherheitsgerichtete Steuerungen gehört der Vergangenheit an: Die bekannten Steuerungskategorien der EN 954-1 sind durch die Performance Levels der EN ISO 13849-1 ersetzt worden und müssen Ende 2009 angewendet werden. Was ändert sich damit für die Konstrukteure und Sicherheitsingenieure?
mehr
Anwendungen
Pressentechnik: Sicherheit und Produktivität sind kein Widerspruch

Wenn man den gesamten Maschinen- und Anlagenbau betrachtet, gehören Zweihandschaltungen sicherlich zu den selteneren Schutzeinrichtungen. In der Blechbearbeitung, vor allem in der Pressentechnik, sind sie jedoch weit verbreitet. Die Pressen- und Maschinenbau Erfurt GmbH - kurz PME - setzt bei ihren Pressen der Umformtechnik auf Zweihand-Bedienpulte von Elan.
mehrImpressum
Verantwortlicher Herausgeber

K.A. Schmersal Holding Gmbh & Co.KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 (0)202 6474-0
Telefax: +49 (0)202 6474-100
Geschäftsführung Dipl.-Ing. Heinz Schmersal
Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal: HRA 12849
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 121025203
Redaktion: Gerald Scheffels, Uwe Franke
Wenn Sie den Newsletter ab sofort nicht mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:
Abmelden