Willkommen beim NEWSLETTER Ausgabe 03-2008
Dienstag, 18. November 2008
Sehr geehrte Damen und Herren,
Optoelektronik, Explosionsschutz, Sicherheits-Bussysteme und sicherheitsgerichtete Steuerungstechnik: Das sind vier wichtige Themen unserer Messepräsentation auf der SPS/ IPC/ DRIVES. In allen vier Bereichen stellen wir Ihnen interessante Produkte vor. Ein Besuch in Halle 9, Stand 450 lohnt sich also!
Zeit sparen: Per Klick gibt´s mehr Infos
Damit Sie Zeit sparen und sich schnell einen Überblick über aktuelle Themen der Maschinensicherheit zu verschaffen, finden Sie in diesem Newsletter jeweils nur wenige Zeilen z.B. zu neuen Produkten, neuen Normen oder Anwenderberichten. Wenn Sie ausführlichere Informationen wünschen, genügt in den meisten Fällen das Anklicken eines Links.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, freuen uns über Rückmeldungen (auch wenn sie kritisch sind) und selbstverständlich ist die Weiterleitung des Newsletters ausdrücklich erwünscht.
Produkte
Schlüsseltransfersystem in explosionsgeschützter Ausführung

Die Schmersal Gruppe erweitert sukzessive ihr Programm an (Sicherheits-)Schaltgeräten für den Explosionsschutz und stellt jetzt das Schlüsseltransfersystem SHGV in explosionsgeschützter Ausführung vor. Die Zentraleinheiten der EX-SVM-Baureihe sind für den Einsatz in den Zonen 1 und 2 (Gas-Ex) bzw. 21 und 22 (Staub-Ex) geeignet, ebenso die Zuhalteeinrichtungen für die Schutztüren vom Typ EX-SHGV.
Darüber hinaus stehen einzelne Schlüssel-Wahlschalter (EX-SHGV/ ESS) für den Einbau an der Maschine zur Verfügung, mit denen man den Automatikbetrieb einer Maschine unterbrechen bzw. abschalten kann. Sie sind für die Zonen 2 (Gas-Ex) und 22 (Staub-Ex) zertifiziert.
mehr
Edelstahl-Sicherheitssensor mit Schutzart IP 69K - Der CSS 30S

Mit der CSS-Technologie hat die Schmersal Gruppe ein innovatives Wirkprinzip für berührungslose Sicherheitssensoren entwickelt, das durch intelligente Kommunikations- und Diagnosemöglichkeiten u.a. die Reihenschaltung von maximal 31 Sensoren erlaubt - und das ohne Einschränkung der Fehlersicherheit. Die Vorteile dieser Technologie sind nun auch in hygienesensiblen Bereichen nutzbar.
mehr
Viele Neuheiten bei optoelektronischen Sicherheits-Systemen

Durch die Integration der Safety Control GmbH und Safety Protec GmbH in die Schmersal Gruppe erweitert sich das Programm an optoelektronischen Sicherheitssystemen. Das Spektrum der Neuheiten umfasst Mehrstrahl-Lichtschranken sowie Sicherheits-Lichtgitter und -Lichtschranken vom Typ 2 bzw. 4 nach EN 61 496 in verschiedenen Ausführungen und Baureihen, die sich durch hohe Flexibilität und umfassende Funktionalitäten auszeichnen. Alle Neuheiten sind in der aktualisierten Broschüre "Optoelektronische Sicherheits-Systeme zum Schutz von Mensch und Maschine" zusammengefasst, die hier (Link) zum Download bereitsteht. Selbstverständlich können Sie auch eine Printversion der Broschüre anfordern.
mehr
Unternehmen
Neues Kompetenzzentrum für Optoelektronik: Schmersal Gruppe übernimmt Safety Control GmbH und Safety Protec GmbH
Die Schmersal Gruppe hat mit Wirkung zum 1.10.2008 die Safety Control GmbH in Mühldorf/ Inn sowie deren Schwestergesellschaft Safety Protec GmbH in die Unternehmensgruppe integriert und erweitert damit ihr Produktspektrum im Bereich der sicherheitsgerichteten Optoelektronik um hochwertige und praxisorientierte Baureihen. Das Produktspektrum umfasst universell einsetzbare Sicherheits-Lichtgitter und -Lichtvorhänge.
Zum Programm gehören auch Bauformen in Schutzart IP 69 K für sehr raue Umgebungsbedingungen oder hygienesensible Einsätze sowie das weltweit kompakteste Sicherheits-Lichtgitter für Steuerungskategorie 4 nach EN 954-1. Die Schmersal Gruppe wird die Safety Control/ Safety Protec GmbH als Kompetenzzentrum für Optoelektronik in ihr Produktionsnetzwerk integrieren.
mehr
Normen/Richtlinien
Tipp: Ein Sicherheitsschalter oder zwei?
Eigentlich benötigt man nach der neu anzuwendenden Sicherheitsnorm EN ISO 13849-1 bei höheren Risiken zwei Sicherheitsschalter zur Überwachung und Verriegelung einer Schutztür. Setzt man jedoch Sicherheits-Schaltgeräte der Baureihen AZM 200 und MZM 100 ein, reicht ein einziges Gerät. Denn in diese Baureihen ist ein zweiter CSS-Sensor integriert, der der Türüberwachung dient. Somit kann der Maschinenbauer mit einem einzigen Gerät sowohl die Stellung der Tür als auch einen eventuellen "Betätigerbruch" überwachen. Das auf dem Puls-Echo-Verfahren beruhende CSS-Wirkprinzip ist gemäß EN 60947-5-3 als "PDF-M" klassifiziert und gewährleistet somit ein hohes Sicherheitsniveau. Zum Datenblatt Sicherheitszuhaltung
MZM 100
AZM 200
Rat von Experten ist gefragt
Ende 2009 tritt die neue Maschinenrichtline (ohne Übergangsfrist!) in Kraft, und die neue EN ISO 13849 ersetzt die gewohnte EN 954-1. Das Regelwerk zum Explosionsschutz wird ebenfalls überarbeitet und weltweit vereinheitlicht. Darüber hinaus streben viele Länder weltweit neue Regelungen zur Maschinensicherheit an, die sich teilweise an den EU- und IEC-Regelungen orientieren.
Es gibt also viel zu tun - und viele Fragen: Was muss man ändern? Worauf muss man achten - in der Konstruktion, aber auch in der Dokumentation und Kennzeichnung? Wer hier auf dem Laufenden bleiben und gleichzeitig sein Tagesgeschäft nicht vernachlässigen will, ist gut beraten, externe Hilfe zu Rate zu ziehen. Die Schmersal Gruppe hat aus diesen Gründen das CE-Netzwerk aus der Taufe gehoben: ein Netzwerk von kompetenten Ingenieurbüros, die sich alle auf einzelne Bereiche der Maschinensicherheit spezialisiert haben.
mehr
Anwendungen
Fleischereimaschinen: Hygiene an der Mensch-Maschine-Schnittstelle

Die Bedieneinheiten der Maschinen von Seydelmann sind von Grund auf nach den Maßgaben der hygienegerechten Konstruktion aufgebaut - und sie sind sehr ergonomisch zu bedienen. Damit erfüllt die Mensch-Maschine-Schnittstelle auch höchste Anforderungen. Als Bedienelemente kommen Taster, Leuchtmelder, Wahlschalter, Potentiometerantriebe und Kreuztaster von Elan zum Einsatz, die speziell für den Nahrungsmittelmaschinenbau entwickelt wurden. Und bei der Sicherheitstechnik setzt man auf Sicherheits-Schaltsysteme von Schmersal.
mehrImpressum
Verantwortlicher Herausgeber

K.A. Schmersal Holding Gmbh & Co.KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 (0)202 6474-0
Telefax: +49 (0)202 6474-100
Geschäftsführung Dipl.-Ing. Heinz Schmersal
Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal: HRA 12849
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 121025203
Redaktion: Gerald Scheffels, Uwe Franke
Wenn Sie den Newsletter ab sofort nicht mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:
Abmelden