Das Ziel: Normenkonforme Schutzeinrichtungen
Die Normen und Richtlinien zur Maschinensicherheit bilden eine wichtige Grundlage für die Auswahl von Sicherheits-Schaltgeräten. Dabei unterstützen wir Sie gern. Wir arbeiten eng mit den Normungsbehörden zusammen und unterstützen Sie aktiv bei Ihrer Aufgabe, Schutzeinrichtungen nach den jeweils relevanten nationalen und internationalen Normen zu konstruieren. |
Anfangsinformationen zu diesem komplexen Thema finden Sie hier auf unserer Homepage. Die Neuauflage unseres Buches "Sicherheit im Maschinen- und Anlagenbau" enthält wesentlich umfangreichere Informationen über die EU-weit harmonisierten Sicherheits- |
Der Vertreter der EU-Kommission, Mr. Ian Fraser, hat am 23.12.09 mitgeteilt, dass im Europäischen Amtsblatt C 321 vom 29.12.2009 eine Ergänzung zur Bekanntmachung der Liste der harmonisierten Normen vom 18.12.2009 veröffentlicht wird. Darin wird bekannt gemacht: mehr
Die europäische Kommission hat am 18.12.2009 die Liste der harmonisierten Normen für die neue Maschinenrichtlinie im Amtsblatt C 309/29 der Europäischen Union veröffentlicht. mehr
Kurz vor Beginn der Anwendung der neuen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG hat die EU-Kommission wesentliche Teile ihres Leitfadens zur Anwendung der Richtlinie in einer "1st Edition" veröffentlicht unter dem Titel: Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EG mehr
Der europäische Maschinenausschuss hat am 7. /8. Dezember, nach einer strittigen Diskussion zwischen den Mitgliedstaaten entschieden, dass die Übergangsfrist der EN 954-1 verlängert wird. mehr
Vereinfachung der Risikoanalyse nach DIN EN ISO 13849-1
Um dem Konstrukteur diese Aufgabe weiter zu erleichtern und eine klare, praxisorientierte Bewertungsgrundlage für die Sicherheit von Maschinensteuerungen zu schaffen, hat die Schmersal Gruppe für ihre Produkte eine Bibliothek erstellt, die direkt in SISTEMA importiert werden kann. mehr
für Schmersal-/Elan-Vertriebsmitarbeiter sowie interessierte Kunden mehr
Die „Kategorienlehre“ für sicherheitsgerichtete Steuerungen gehört der Vergangenheit an: Die bekannten Steuerungskategorien der EN 954-1 sind durch die Performance Levels der EN ISO 13849-1 ersetzt worden und müssen Ende 2009 angewendet werden. Was ändert sich damit für die Konstrukteure und Sicherheitsingenieure? mehr
EN 954-1 und die Steuerungskategorien – an diese Norm und diese Einteilung hatten sich die Konstrukteure im gesamten Maschinen- und Anlagenbau gewöhnt, wenn es um die Gefahrenabschätzung und die Auswahl der sicherheitsbezogenen Teile von Steuerungen ging. Künftig gilt ein neuer Ansatz für die Ermittlung der Sicherheit von Maschinensteuerungen: Die DIN EN ISO 13849-1 tritt in Kraft. Der Grundansatz hat sich nicht verändert: mehr