Sicherheit und Normen

Schmersal Bibliothek für SISTEMA-Software
Vereinfachung der Risikoanalyse nach DIN EN ISO 13849-1

Um dem Konstrukteur diese Aufgabe weiter zu erleichtern und eine klare, praxisorientierte Bewertungsgrundlage für die Sicherheit von Maschinensteuerungen zu schaffen, hat die Schmersal Gruppe für ihre Produkte eine Bibliothek erstellt, die direkt in SISTEMA importiert werden kann.

Viele Konstrukteure, zu deren Aufgabe die Auswahl und Konfiguration von Schutzeinrichtungen, nutzen bei ihrer Arbeit die SISTEMA-Software des BGIA. Mit dieser Software kann man normenkonform gemäß DIN EN ISO 13849-1 die sicherheitsbezogenen Teile von Maschinensteuerungen bewerten und prüfen, ob die ausgewählten Komponenten dem nötigen Performance Level entsprechen. Basis dieser Prüfung sind die Zuverlässigkeitswerte auf verschiedenen Detailebenen, die der Software-Assistent ermittelt.

Wenn der Anwender die Schmersal Bibliothek importiert, stehen ihm alle relevanten Produktdaten zur Verfügung. So enthhält die Bibliothek zu den jeweiligen Sicherheitskomponenten Informationen wie z.B. B10D-Werte . Dieser Wert ist ein wichtiges Element, das die bislang fehlende Probabilistik in die Berechnung einbringt. Er gibt die Schaltspieleanzahl an, bei der statistisch 10% der Stichprobe ausfallen. Auch die Gebrauchsdauer TM gemäß DIN EN ISO 13849-1 wird angegeben.

Die Bibliothek wird ständig ergänzt und erweitert. Sie steht als ZIP-File zum Download zur Verfügung. Das im ZIP-File enthaltenen Produktverzeichnis erleichtert dem Anwender die Auswahl und Navigation.

K.A. Schmersal GmbH
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Telefon +49-(0) 202-6474-0
Telefax +49-(0) 202-6474-100

 Sicherheit und Normen

18.05.2010 
 Schriftenreihe „Sichere Maschinen in Europa“ mehr
23.03.2010 
 SISTEMA wurde aktualisiert: Neue Version 1.1.2 mehr
07.01.2010 
 EN 954-1 zwei Jahre verlängert! mehr
23.12.2009 
 Harmonisierte Normen nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG veröffentlicht! mehr
10.12.2009 
 Der neue Leitfaden zur Maschinenrichtlinie 2006/46/EG wurde veröffentlicht mehr
10.12.2009 
 Übergangsfrist EN 954-1 jetzt doch verlängert mehr
24.08.2009 
 Schmersal Bibliothek für SISTEMA-Software mehr
20.02.2009 
 Einige spezifische Hintergrundinformationen zu EN ISO 13849-1: 2006 mehr
08.08.2008 
 EN ISO 13849-1: Neue Kategorienlehre für die Maschinensicherheit mehr
27.05.2007 
 Die neue EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG mehr