Wissen zum Thema Maschinensicherheit
Die Sicherheitstechnik im Maschinen- und Anlagenbau wird komplexer, ebenso das Regelwerk, das der Konstrukteur zu beachten hat. Da ist Fachwissen gefragt und professionelle Unterstützung erwünscht. Die Schmersal Gruppe verfügt - nicht zuletzt aufgrund ihrer Mitarbeit in vielen Institutionen und Normungsgremien - über umfassendes Know-how im Bereich der funktionalen Maschinensicherheit. Dieses Wissen geben wir gern weiter: in unserem Wuppertaler tec.nicum. Dort erwartet Sie auf 1200 qm nicht nur modernste Seminartechnik, sondern auch eine inspirierende Atmosphäre, in der konzentriertes Lernen, Diskutieren und Arbeiten Spaß machen.
Schauen Sie durch das Programm und melden Sie sich an, wenn Sie bei einem Thema Informationsbedarf haben. Und falls Sie im Süden Deutschlands wohnen: Ein Teil der Veranstaltungen findet zusätzlich auch in Maulbronn statt, in den Räumlichkeiten unseres CE-Netzwerkpartners DME.
Auf Anfrage führen wir ausgewählte Seminare oder Kombinationen verschiedener Themenschwerpunkte auch gern als individuelle Inhouse-Seminare durch. Bitte sprechen Sie uns an, wenn es eine Teilnehmergruppe dafür in Ihrem Unternehmen gibt und eine Vor-Ort-Veranstaltung sinnvoller als die Teilnahme an einem offenen Seminar ist.
Darüber hinaus - unter dem Motto "Wieder on tour!" - freuen wir uns, Sie wieder zu regionalen Schmersal-/Elan-Vortragsveranstaltungen einladen zu dürfen.
Insgesamt lässt sich das, was wir Ihnen an ebenso neuen wie interessanten Informationen präsentieren wollen, in der Überschrift zusammenfassen: "Performance und Anwendung von Sicherheitsbauteilen im Spiegel der neuen Anforderungen an die Maschinensicherheit".
Die Vorträge sind für unsere Kunden kostenlos. Weitere Informationen über die Themen, die wir dabei übersichtsartig ansprechen wollen, und die Veranstaltungsorte finden Sie hier
Im Rahmen unseres Seminarprogramms besteht die Möglichkeit, diese und andere Themen (siehe nachfolgende Auflistung geordnet nach Themenblöcken) zu vertiefen.
Sicherheitsgerichtete Teile von (Maschinen-) Steuerungen.
Informieren Sie sich über die geänderten Anforderungen (aus Steuerungskategorie wird Performance Level), Software-Unterstützung (Stichwort: SISTEMA) und neue Möglichkeiten), die sich aus EN ISO 13849-1:2008 ergeben.
K1 - Workshop EN ISO 13849-1:2008: Aus STEUERUNGSKATEGORIE wird PERFORMANCE LEVEL - Ablösung von EN 954-1:1996 und Nachfolge EN ISO 13849-1:2008 mehr
K2 - Software-gestützte PL-Berechnungen: 1/2-Tages-Seminar über die Handhabung des Softwaretools SISTEMA und typische FAQ’s in diesem Zusammenhang mehr
K3 - Neue SRP/CS-Gestaltungsmöglichkeiten durch EN ISO 13849-1:2008 mehr
Weitere Änderungen und neue Anforderungen ab 2010 ff.
Sie haben schon im Vorfeld die Möglichkeit, sich über künftige, teils noch in Diskussion befindliche Neuerungen in der Normenwelt der funktionalen Maschinensicherheit zu informieren und sich darauf einzustellen.
Wenn Sie sich auf den aktuellen Stand jetzt anstehender Neuerungen bringen lassen wollen.
K4 - Möglichkeiten und Grenzen neuer Gestaltungsspielräume bei Sonderbetriebsarten von Maschinen mehr
K5 - Ergonomie-gerechte(re) Gestaltung von Maschinen und Maschinensteuerungen mehr
K6 - Änderungen ausgewählter B1- und B2-Normen ab 2010 ff. mehr
K7 - Sicherheitsanforderungen bei der Integration von Industrierobotern in Maschinenanlagen und Fertigungssysteme - Neue EN ISO 10218-2:2008 (draft) mehr
Grundlagen der Maschinensicherheit
Wenn Sie mit dem Thema "Maschinensicherheit" neu befasst sind, haben Sie hier die Möglichkeit, sich über die grundlegenden rechtlichen und normativen Anforderungen sowie deren praktische Umsetzung zu informieren. Dabei thematisieren wir neben der funktionalen Maschinensicherheit auch Aspekte der elektrischen Sicherheit und die EMV-Anforderungen an Maschinen und Maschinensteuerungen.
K8 - Die neue Maschinenrichtlinie MRL 2006/42/EG (Grundlagen) und Update über weitere Änderungen auf dem Gebiet der funktionalen Maschinensicherheit mehr
K9 - Sicherheitsgerichtetes Konstruieren im Maschinenbau, Risikobeurteilung und Grundsätze der Integration von Sicherheit mehr
K10 - Anforderungen an Maschinen, Maschinenanlagen und Fertigungssysteme (draft)mehr
K11 - Anforderungen und "Spielregeln" beim Einsatz optoelektronischer Schutzeinrichtungen mehr
K12 - Fragestellungen aus EN 60204-1:1998: Elektrische Ausrüstung von Maschinen mehr
Termine:
- 12.01.2010 (20097 Hamburg)
- 13.01.2010 (33602 Bielefeld)
- 14.01.2010 (16761 Henningsdorf)
- 02.02.2010 (06188 Halle)
- 03.02.2010 (65760 Eschborn)
- 04.02.2010 (42279 Wuppertal)
- 23.02.2010 (86899 Landsberg/Lech)
- 24.02.2010 (90765 Fürth)
- 25.02.2010 (71034 Böblingen)
- 16.03.2010 (A-6900 Bregenz)
- 17.03.2010 (89231 Neu-Ulm)
- 18.03.2010 (67663 Kaiserslautern)
- 24.03.2010 (42279 Wuppertal)
- ab 08:30 Uhr: Begrüßungskaffee
- 09:00 Uhr: Veranstaltungsbeginn
- ca.16:30 Uhr: Veranstaltungsende (einschließlich Kaffeepausen und Mittagsimbiss)
Termine:
- 19.01.2010 (tec.nicum Wuppertal)
- 09.02.2010 (DME Maulbronn)
- 27.04.2010 (tec.nicum Wuppertal) (VERSCHOBEN)
- 04.05.2010 (tec.nicum Wuppertal) (NEUER TERMIN)
- 08.06.2010 (DME Maulbronn)
- 15.09.2010 (tec.nicum Wuppertal)
- 28.09.2010 (DME Maulbronn)
Termine:
- 20.01.2010 (K2.1/10), 08:30 bis 12:30 Uhr (tec.nicum Wuppertal)
- 20.01.2010 (K2.2/10), 13:00 bis 17:00 Uhr (tec.nicum Wuppertal)
- 10.02.2010 (K2.3/10), 08:30 bis 12:30 Uhr (DME Maulbronn)
- 10.02.2010 (K2.4/10), 13:00 bis 17:00 Uhr (DME Maulbronn)
- 05.05.2010 (K2.5/10), 09:00 bis ca. 13:00 Uhr (tec.nicum Wuppertal)
mehr
Termine:
- 02.03.2010 (tec.nicum Wuppertal)
- 04.03.2010 (DME Maulbronn)*
- 05.10.2010 (tec.nicum Wuppertal)
- 07.10.2010 (DME Maulbronn)
mehr
Termine:
- 10.03.2010 (tec.nicum Wuppertal)*
- 22.06.2010 (DME Maulbronn)
mehr
Die aktuellen Broschüre "tec.nicum - Schmersal Seminarprogramm für Kunden und Mitarbeiter" steht hier für Sie zum Download bereit:
Seminare 2010, pdf (691 KB)
tec.nicum on tour, pdf (749 KB)
Weitere Downloads:
Anmeldeformular, pdf ( 25 KB)
Teilnahmegebühren und Organisatorisches, pdf ( 142 KB)
Anfahrt Wuppertal, pdf ( 452 KB)
Anfahrt Maulbronn, pdf ( 475 KB)