Schmersal Newsletter

Newsletter - Equipements pour ascenseurs. Edition 03-2015

Mesdames et Messieurs,

Pour que les ascenseurs restent un des moyens de transport les plus sûrs au monde,  vous  êtes exigeants et voulez des composants et solutions qui répondent aux dernières normes et avancées technologiques.

Schmersal à récemment renforcé son domaine d'activités 'ascenseur' par l'acquisition de Böhnke + Partner. Forte d'une longue expérience et d'une équipe de plus de 55 spécialistes, Böhnke + Partner fabrique des armoires de commande parfaitement adaptées aux applications particulières.

Notre équipe technico-commerciale a pu avec succès, dès 2014 offrir des solutions clef en main sur le marché belge : depuis les composants de commutation, en passant par l’armoire de commande et le logiciel dédicacé. plus…


Nouveaux produits pour votre sécurité

Safeline MX3: probablement le plus petit téléphone de secours répondant aux normes EN 81-28 et EN 81-70

SafeLine MX3 est notre plus petit téléphone de secours à ce jour ; malgré sa taille très compacte, il est néanmoins équipé de fonctions intelligentes telles que l'exécution d'un autotest et d'une station vocale externe. De plus, il peut automatiquement relayer les alarmes techniques au récepteur d'alarme. Le MX3 définit un nouveau standard pour les systèmes de téléphone de secours ultra-compacts avec un bon rapport qualité-prix. plus…

WeightWatcher BEAM - Contrôleur de surcharge monté sur la traverse

Ce contrôleur de surcharge de qualité supérieure malgré son prix bon marché, est facile à monter et répond aux exigences de la norme EN81.

Le WeightWatcher Beam convient pour différentes situations de montage. Même les gaines d’ascenseurs confinées ou les toits de cabines exigus ne posent aucun problème. plus…

Tableau afficheurs et diffuseurs de messages  pour CANopen-Lift en une seule et même unité

D'une épaisseur de seulement 9,9 mm, les tableaux afficheurs FD4-AX en boîtier inox brossé avec boutons d'appel intégrés diffusent également des messages vocaux.

Une gamme complète pour cabine et palier est disponible. Idéal pour la rénovation. plus…


Actualités

Nouveau site de production pour Böhnke + Partner

Depuis sa fondation en 1994, Böhnke + Partner a connu une croissance constante. De ce fait, l’infrastructure existante a été régulièrement agrandie. Des bâtiments voisins furent également loués.

A l’heure actuelle, la production est répartie sur plusieurs étages et la logistique interne non optimale.
Par son  acquisition de Böhnke + Partner en 2013, le Groupe Schmersal a décidé de renforcer sa gamme de produits pour ascenseurs avec un composant-clé: les systèmes de commande. Il a donc été décidé d’investir dans un nouveau site de production à Bergisch Gladbach. plus…


Applications

Equipement mobile de télésurveillance des ascenseurs via réseau GSM lors de la mise en service

La modernisation d’un ascenseur est suivant les cas partielle ou plus complète ; elle nécessite certains réglages et ajustements finaux qui sont à effectuer une fois l’ascenseur remis en route. Afin d’optimaliser cette phase des travaux, Schmersal met a disposition de ses clients un équipement mobile de télésurveillance et d’avertissement via le réseau GSM. plus…


Editeur responsable

 

Schmersal Belgium N.V.
Nieuwlandlaan 16B
3200 Aarschot
Belgique

Tél. +32(0)16.57.16.18
Fax. +32(0)16.57.16.20

info@schmersal.be

www.schmersal.be

Directeur général: B. Justin

Régistre de commerce LE 088314
TVA: BE 0421.643.360

Si vous ne désirez plus recevoir le Newsletter, veuillez cliquer sur le lien suivant: désabonner