Schmersal Newsletter

Newsletter – Invitation au salon Indumation.

Mesdames et Messieurs,

Indumation.be, The Belgian Factory-, Process and Infrastructure Automation Show ouvrira bientôt ses portes.



Quand:
mercredi 6 mai 2015 10h-18h
jeudi 7 mai 2015 10h-22h (nocturne)
vendredi 8 mai 2015 10h-18h

Où:
Kortrijk Xpo
Dans cette Newsletter, nous vous donnons un avant-goût du produit phare que nous présenterons à la foire.
Découvrez nos autres innovations et les concepts de sécurité les plus récents sur notre stand Hall 1 C05.

Plus d’infos: plus…

Carte d’entrée gratuite: plus…


RSS 16: capteur de sécurité RFID – infraudabilité améliorée


Le capteur de sécurité RFID RSS 16 a le même design mais aussi les mêmes dimensions que l’AZ 16, la référence des interrupteurs de sécurité. Contrairement à l’AZ 16, le RSS 16 n’a pas d’actionneur mécanique. Dans ce composant, le target est plutôt identifié sans contact via la technologie RSS développée par Schmersal: un signal RFID généré par la technologie de sécurité s’occupe de la communication entre l’émetteur et le récepteur.

Répond aux exigences les plus rigoureuses en termes de protection anti-fraude

La technologie RFID permet un codage individuel, ce qui améliore la protection anti-fraude. L’utilisateur du RSS 16 peut choisir parmi trois types de codage différents. La version de base acceptera tout target approprié. Une deuxième version n’acceptera que le target qui a été appris lors de la première mise sous tension. Et pour le troisième modèle, le processus d’apprentissage peut être répété à l’infini. Ainsi, le codage – et donc aussi la protection anti-fraude du capteur de sécurité – peut être adapté à l’application et aux raisons pour le contournement. Cette protection anti-fraude supérieure est précisément décrite dans la nouvelle norme ISO 14119 « Sécurité des Machines – Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs – Principes de conception et de choix ». Cette norme remplace l’EN 1088 avec une période transitoire expirant le 30 avril 2015. Avec sa version à codage individuel, le RSS 16 rencontre parfaitement les exigences du niveau de codage élevé suivant cette norme.

Adaptation flexible aux positions de montage les plus diverses

En reprenant les possibilités d’actionnement de l’AZ 16 par trois côtés, le RSS 16 permet des positions de montage les plus diverses.

Trois positions de montage typiques:

Frontale Betätigung

Actionnement frontal – protecteur en plexiglas: pas de contours encombrants grâce à l’actionneur plat.

Bodenseitige Betätigung

Actionnement par l’arrière – avec butée de porte amortie et maintien magnétique de 40 N

Seitliche Betätigung

Actionnement latéral – protecteur coulissant: attaque de tous côtés possible

Peut servir de butée de porte

Le principe de fonctionnement sans contact permet une tolérance élevée aux désalignements du protecteur et, contrairement à la solution mécanique, une attaque latérale par rapport à la surface du capteur. En raison de la robustesse de la version à maintien magnétique et des amortisseurs intégrés, le RSS 16 peut servir de butée de porte magnétique avec force de maintien jusqu’à 60 N.

Aussi pour câblage en série

Les signaux de sécurité peuvent être câblés en série avec d’autres dispositifs de commutation de sécurité électroniques et raccordés à un module de sécurité commun. Pour le raccordement, des versions à raccordement par connecteur ou par borniers avec quatre sorties presse-étoupe sont disponibles. Ceci permet une confection précise du tracé des câbles en cas d’un câblage en série ainsi qu’une adaptation parfaite à la géométrie propre à la machine.

Avantages en bref:

  • Niveau de codage ‚élevé‘ selon ISO 14119 grâce au codage RFID individuel
  • Trois types de codage pour une protection anti-fraude adaptée et personnalisée
  • Trois directions d’attaque
  • Butée de porte avec maintien magnétique
  • Raccordement par borniers ou par connecteur
  • Convient aussi pour un câblage en série:
    - jusqu’à PL e / catégorie 4 selon ISO 13849-1
    - selon SIL 3 selon IEC 61508

Dans les constructions existantes, le nouveau capteur de sécurité  peut remplacer sans problèmes l’AZ 16.

Le RSS 16: la vidéo

Une nouvelle vidéo sur YouTube présente les fonctions de base et les instructions de montage du RSS 16, mais aussi les variantes de codage améliorant l’infraudabilité, la sécurité de fonctionnement et la disponibilité de vos installations.

Lien vers la vidéo:

www.youtube.com/watch?v=KAB7uEA9Ku8

YouTube

Autres informations sur le RSS 16

Télécharger la brochure

Vers le catalogue en ligne


 

Editeur responsable

Schmersal Belgium N.V.

Nieuwlandlaan 16B
3200 Aarschot
Belgique

Tél. +32(0)16.57.16.18
Fax. +32(0)16.57.16.20

info@schmersal.be

www.schmersal.be

Directeur général: B. Justin

RPM Louvain

Régistre de commerce LE 088314
TVA: BE 0421.643.360

Si vous ne désirez plus recevoir le Newsletter, veuillez cliquer sur le lien suivant: désabonner