Inhalt

Positionsschalter, Türkontakte und mehr im Schmersal ApplicationFinder für die Aufzugssteuerung

Welche Positionsschalter, Geschwindigkeitsbegrenzer, Endschalter und Türkontakte sich am besten für bestimmte Anwendungen in der Aufzugssteuerung und -sicherung eignen, präsentiert Ihnen der ApplicationFinder für Aufzüge von Schmersal. Unser interaktives Schaubild zeigt alle Komponenten, die für die Sicherheit von Aufzügen und die Aufzugssteuerung generell erforderlich sind. Interessieren Sie sich beispielsweise für Produkte wie Endschalter zur Positionsbestimmung? Klicken Sie in dem Schaubild einfach auf den entsprechenden gelben Punkt. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, in dem alle für den Anwendungsbereich geeigneten Produkte angezeigt werden. Auf der folgenden Navigationsebene werden die wesentlichen technischen Merkmale einzelner Produktgruppen wie Türkontakte etc. dargestellt. Wenn an dieser Stelle Animationen zu dem entsprechenden Produkt zur Verfügung stehen, können diese mit einem Mausklick direkt im Browser angezeigt werden. Der direkte Zugang zum Onlinekatalog versorgt Interessenten mit detaillierten technischen Daten, Betriebsanleitungen und downloadbaren CAD-Modellen. Dies ermöglicht Konstrukteuren, mit nur wenigen Klicks ausführliche Informationen zu konkreten Produktvorschlägen wie Magnetschaltern, Endschaltern oder auch Türkontakten zu erhalten.Schmersal bietet alles, was für die sichere und effektive Aufzugssteuerung notwendig ist – ob Personen- oder Lastaufzug, Modernisierung oder Nachrüstung.

Der in elf Sprachen erhältliche, erweiterte Application Finder steht als Android App, iOSApp und für Windows-Systeme zum Download zur Verfügung.