Inhalt

Positionsschalter, Endschalter und mehr im ApplicationFinder Fahrtreppe

Der Schmersal ApplicationFinder für Fahrtreppen zeigt Ihnen, welche Positionsschalter, Magnetschalter, Endschalter etc. am besten für den effektiven und sicheren Betrieb einer Fahrtreppe geeignet sind. Im interaktiven Schaubild sind alle Einsatzbereiche direkt mit den passenden Produkten verknüpft. Wenn Sie sich beispielsweise für die Überwachung der Bodenabdeckung interessieren, klicken Sie im Schaubild auf den entsprechenden gelben Punkt. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, in dem alle für den ausgewählten Anwendungsbereich geeigneten Artikel – in diesem Fall Positionsschalter – aufgeführt sind. Folgend werden die wesentlichen technischen Merkmale des Produktesbeschrieben. Bei einigen Komponenten steht zusätzlich eine Animation zur Verfügung. Für ausführlichere Informationen, Betriebsanleitungen und downloadbare CAD-Modelle, empfiehlt sich der direkte Zugang zu unserem Onlinekatalog. Dadurch ermöglichen wir Konstrukteuren und anderen Interessenten, mit wenigen Klicks detaillierte Informationen zubestimmten Produkten wie Endschaltern, Magnetschaltern, Not-Halt-Tastern und Positionsschaltern einzuholen. Schmersal offeriert alle Lösungen, die zur sicheren Inbetriebnahme, Modernisierung und Nachrüstung einer Fahrtreppe erforderlich sind. Gerne können Sie bei Fragen auch persönlich Kontakt mit uns aufnehmen. Wir sind weltweit für Sie da.

Der Application Finder steht in elf Sprachenfür Android, iOS und Windows-Systeme zum Download zur Verfügung.