Inhalt

Nürnberg/Bayern

Die Betreuung und Beratung der Kunden und Anwender vor Ort ist für uns als Erfolgsfaktor ebenso wichtig wie das ausgesprochen umfangreiche Produktspektrum mit rund 25.000 verschiedenen Schaltgeräten. Die Schmersal- Vertriebsingenieure vor Ort arbeiten eng mit unseren Kunden im Vertriebsgebiet, aber auch mit der Entwicklung, dem Produktmanagement und dem Vertriebsinnendienst im Stammhaus und den internationalen Kompetenzzentren der Schmersal Gruppe zusammen. So sind kurze Wege und schnelle Kommunikation gewährleistet.

Haben Sie Fragen zum Einsatz von Sicherheits-Schaltgeräten? Planen Sie die Absicherung von Gefahrenbereichen bei neuen Maschinen und Anlagen? Wünschen Sie Alternativvorschläge und –technologien für vorhandene Sicherheits-Schaltsysteme? Was auch immer die konkrete Aufgabenstellung ist: Wenn es um die Sicherheit von Mensch und Maschine geht, sind die regionalen Vertriebsniederlassungen und –partner für Sie die erste Adresse!

Kontextspalte

Anschrift

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Vertriebsbüro Nürnberg
Lechstraße 21
90451 Nürnberg