Sie befinden sich hier

Inhalt

Lichtschranken, Lichtgitter, Lichtvorhänge - optoelektronische Sicherheitssysteme von Schmersal

Die Schmersal Gruppe leistet einen bedeutsamen Beitrag zur Sicherheit von Mensch und Maschine. Die vielfältigen, leistungsstarken Produkte des Unternehmens minimieren die Gefahren bzw. Risiken am Arbeitsplatz. Zu den Produkten und Systemlösungen gehören auch optoelektronische Sicherheitseinrichtungen wie Lichtschranken und Lichtgitter, welche als Absicherung von Zugängen, Gefahrenstellen wie auch Gefahrenbereichen fungieren. Lichtgitter und Lichtschranken gehören zu den berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen.

So kommen u. a. Lichtschranken der Reihe SLB als Zugangsabsicherungen, z. B. bei gefährlichen Arealen zum Einsatz. Kombiniert mit Sicherheitsbausteinen erreichen die Lichtschranken der Reihe SLB bis zu Steuerungskategorie 4 gem. EN 954-1.

Schmersal Lichtschranken sind einfach zu montieren sowie zu justieren, zudem sind die Lichtschranken wartungsfrei. Neben Lichtschranken, die zumeist nur einen Lichtstrahl verwenden, sind auch Lichtgitter und Lichtvorhänge erhältlich. Ein Lichtvorhang oder ein Lichtgitter folgt der gleichen Funktionsweise wie eine Lichtschranke, jedoch mit dem Unterschied, dass bei einem Lichtgitter ebenso wie bei einem Lichtvorhang mit mehreren Lichtstrahlen gearbeitet wird. Mit einem Lichtvorhang oder Lichtgitter können somit große Flächen überwacht werden. Schmersal bietet Lichtgitter, Lichtschranken sowie Lichtvorhänge mit unterschiedlichen Funktionen wie Blanking, Muting etc. an. Mit dem jeweiligen Zubehör und dem passenden Sicherheitsbaustein als Auswerteeinheit kann jede Lichtschranke, jeder Lichtvorhang oder jedes Lichtgitter zu einem kompletten Sicherheitssystem ausgebaut werden.

Gern beraten wir Sie intensiv, ob eine Lichtschranke oder ein Lichtvorhang für Ihre Anforderungen geeignet ist. Ob kraftbetriebene Arbeitsmaschinen, Abkantpressen, Palletieranlagen oder Nahrungsmittelmaschinen etc. – wir bieten für jede Branche den richtigen Lichtvorhang bzw. die passende Lichtschranke und entwickeln auch kundenspezifische optoelektronische Schutzeinrichtungen wie z. B. Lichtgitter in Schutzart IP 69K.

Kontextspalte