slc440com
slc440com
slc440com

Sie befinden sich hier

Inhalt

Die neuen Sicherheitslichtvorhänge und -lichtgitter der Baureihe SLC/SLG 240 COM

Dank vieler praktischer Funktionen eignen sich die neuen Sicherheitslichtvorhänge und Sicherheitslichtgitter der Produktserie SLC/SLG 240 COM von Schmersal für zahlreiche Anwendungsgebiete. Die neue Baureihe wurde um eine Auflösung von 14 mm erweitert, um auch mit Applikationen kompatibel zu sein, die einen geringen Sicherheitsabstand zur Gefahrstelle aufweisen.

Der sichere und reibungslose Ablauf der Fertigungsprozesse wird durch eine integrierte Strahlausblendung für ortsfeste und bewegliche Objekte im Schutzfeld gewährleistet. Hierzu erfolgt eine teilweise Abschaltung des Schutzfeldes, ohne dass ein Stopp-Signal ausgelöst wird. So können bewegliche Objekte, wie z. B. Werkstücke, zugeführt werden. Ebenso können Transportbänder mit einer festen Position im Schutzfeld platziert werden. Für eine Absicherung von Maschinen von verschiedenen Seiten per Abschalteinrichtung können die Sensorenpaare zudem in Reihe geschaltet werden.

Mit dieser neuen Produktserie wurde erstmals eine nutzerfreundliche optische Einrichthilfe realisiert, die im laufenden Sicherheitsbetrieb Auskunft über die Güte der Signale gibt. Da der Anwender nun nicht mehr in den entsprechenden Modus wechseln muss, um die optimale Einstellung der Sensoren vorzunehmen, stellt diese eine besonders zeitsparende Lösung dar. Eine optische Warnmeldung erfolgt beispielsweise dann, wenn Verschmutzungen an den Sensoren der Lichtgitter auftreten und eine Schwächung der Signalstärke nach sich ziehen. So können frühzeitig korrektive Maßnahmen eingeleitet werden, Fehlfunktionen können korrigiert und ungeplante Anlagenstopps verhindert werden.

Die SLC/SLG 240 COM haben mit allen BWS-Produktreihen von Schmersal mit kleiner Bauform (28 x 32 mm) gemein, dass die Parametrierung aller Funktionen ohne Hilfsmittel erfolgt. Außerdem werden Statusmeldungen über Betriebsarten und Funktionen am Empfänger angezeigt. Dies erfolgt bei den neuen Modellen in sieben Farben. In Kombination mit einem SD-Gateway können Status- und Diagnoseinformationen an eine übergeordnete Steuerung übermittelt werden – in Verbindung mit der neuen Schmersal Smart Safety Solution auch bis in die Cloud.

Die Sicherheitslichtgitter und Sicherheitslichtvorhänge SLC/SLG 240 COM erreichen gemäß EN/ISO 61496 für BWS-Systeme des Typs 2 den Performance-Level PL c.

Kontextspalte