Schmersal Newsletter

Willkommen zur November-Ausgabe 2017 des Schmersal-Newsletters

Aktuelle Nachrichten aus der Schmersal Gruppe

 

###USER_salutation_de###.

Das wichtigste Ereignis des Jahres, die SPS IPC Drives 2017, startet am 28. November in Nürnberg. Die Fachmesse für Automatisierungstechnik ist das bedeutendste Treffen der Branche, das belegen die Zahlen des Vorjahres: 64.000 Besucher waren 2016 in den Messehallen unterwegs. In diesem Jahr zeigen 1.700 Aussteller ihre Produkte – darunter auch Schmersal. Neben vielen Innovationen und technischen Exponaten ist auf dem Schmersal-Stand erstmals auch die Personalabteilung von Schmersal mit einem eigenen Info-Corner präsent. Und unser Geschäftsbereich Dienstleistungen, tec.nicum, glänzt mit einem aufmerksamkeitsstarken Ausstellungsbereich.

Dieser Newsletter gibt einen Vorgeschmack auf das Messegeschehen und informiert über weitere Neuigkeiten bei Schmersal.

Viel Spaß beim Lesen!

Bei Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung: info@schmersal.com


Schmersal aktuell

Schmersal auf der SPS IPC Drives 2017

Die Schmersal Gruppe zeigt auf der SPS IPC Drives in Halle 9, Stand 460 innovative und kosteneffiziente Sicherheitslösungen: adaptierbar an jede Anwendung – von Einzelmaschine bis komplexer Fertigungsanlage – und mit einer neuen Vielfalt an Diagnosemöglichkeiten. Neben einer neuen Produktserie in der Optoelektronik präsentiert Schmersal u.a. die kleinste Sicherheitslichtschranke der Welt, die auf der SPS mit dem GIT SICHERHEIT AWARD 2018 ausgezeichnet wird. Mehr zu unserem Messe-Auftritt finden Sie unter diesem Link.


Industrie 4.0

Industrie 4.0-tauglich: die neue Smart Safety Solution

Das Thema Industrie 4.0 ist das Schwerpunktthema der SPS IPC Drives 2017. Passend zu diesem Fokus-Thema kann auch Schmersal mit einer Industrie 4.0-tauglichen Innovation aufwarten: unsere erste Safety-to-Cloud-Lösung, die eine durchgehende Datenkommunikation vom Sensor bis zur Cloud ermöglicht. Mehr dazu unter diesem Link.


Auszeichnungen

Wuppertaler Wirtschaftspreis

Die Schmersal Gruppe wurde Mitte Oktober mit einer besonderen Ehrung für unternehmerische Leistung ausgezeichnet. Der seit 2003 vergebene Wuppertaler Wirtschaftspreis gehört zu den herausragenden Auszeichnungen der Stadt. Mehr...


Fachbericht

10.000 N Zuhaltekraft am Microcut

Bedienerfreundlichkeit, hohes Sicherheitsniveau und Verfügbarkeit – so lauteten die Anforderungen der Stephan Machinery GmbH in Hameln, die Maschinen für die Lebensmittelproduktion herstellt. Bei dem Stephan-Vacutherm-System VMC 1200 entschied sich das Unternehmen daher für den Einsatz der neuen Sicherheitszuhaltung AZM400 von Schmersal. Mehr...


Impressum


Verantwortlicher Herausgeber

K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Deutschland

Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100

Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Heinz Schmersal, Dipl.-Wirt.-Ing. Philip Schmersal

Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal: HRA 12849
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 121025203

Redaktion: Sylvia Blömker, Uwe Franke

Hier können Sie Ihre bisherige Anmeldung ändern:

http://www.schmersal.com/?id=296&cmd=edit&aC=###SYS_AUTHCODE###&rU=###USER_uid###

Hier können Sie den Newsletter abbestellen:

http://www.schmersal.com/?id=296&cmd=delete&aC=###SYS_AUTHCODE###&rU=###USER_uid###