Grundfunktion
Basic function
Variable Montagemöglichkeit
Variable mounting options
Anschluss eines Einzelgerätes
Single device connection
Reihenschaltung mit serieller Diagnose
Series connection with serial diagnostics
Gesteuerter Abschalt-prozess bei Querschluss
Cross-fault with controlled shut-down process
Toleranz bei Türversatz
Tolerance to misalignment
Vorwarnung im Grenzbereich des Betätigungsabstandes
Warning when actuator is in limit range
Anlernvorgang bei individueller Codierung: RSS 260-I
Teaching process for individual coding: RSS260-I
Annäherung eines Ersatzbetätigers: RSS 260-I
Replacement actuator approaching to RSS260-I
Anlernvorgang eines Ersatzbetätigers: RSS 260-I2
Teaching of a replacement actuator to RSS260-I2
Betätiger RST-16-1 an Schutztüren mit flacher Kontur
RST-16-1 actuator on flat contour safety guards
Betätiger RST-U-2 bei beengten Platzverhältnissen
RST-U-2 actuator for confined spaces
ERROR: Content Element with uid "5176" and type "media" has no rendering definition!
ERROR: Content Element with uid "5195" and type "media" has no rendering definition!