Endschalter, Mikroschalter, Positionsschalter – mit Sicherheit vielfältig!
Mit der Vielfältigkeit sowie der Effizienz, die mit den Produkten der Schmersal Gruppe erreicht werden, lassen sich die Gefahren und Risiken beim Zusammenarbeiten von Mensch und Maschine deutlich reduzieren. Zu den Produkten des Unternehmens zählen u.a. auch Endschalter (auch Grenztaster oder Positionsschalter genannt) und Mikroschalter.
Endschalter bzw. Grenztaster sind Sensoren, die z. B. in Automationsanlagen und in Förderstrecken zum Einsatz kommen. Hier sorgen die Grenztaster / Endschalter in ihrer Funktion bspw. dafür, dass neue Arbeitsschritte angestoßen werden oder signalisieren, dass ein Arbeitsvorgang abschlossen wurde. Wie der Name schon sagt werden Endschalter / Grenztaster häufig zur Endabschaltung verwendet. So signalisiert z. B. ein Endschalter an einem Rolltor, ob sich das Torblatt in der oberen oder unteren Endposition befindet und schaltet den Antrieb in diesen Positionen automatisch ab. Die Verwendungszwecke der Endschalter sind somit sehr facettenreich.
Mikroschalter finden zumeist in Anlagen der Regel-, Steuer- und Feinwerktechnik Anwendung. Die Mikroschalter der Schmersal Gruppe überzeugen mit minimalem Raumbedarf sowie extremer Langlebigkeit. Die Außen- und Befestigungsabmessungen der Mikroschalter entsprechen internationalen Standards. Auch durch die unterschiedlichsten Anschlussarten bieten sie flexible Einsatzmöglichkeiten.
Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion können ebenfalls an individuelle Anwendungsfälle angepasst werden, bei denen die Sicherheit von Mensch und Maschine eine wichtige Rolle spielt. In der Aufzugstechnik werden Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion u. a. bei der Fangvorrichtung eingesetzt. Auch im Bereich „Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion“ offeriert die Schmersal Gruppe verschiedene Baureihen. Durch etliche Betätigungselemente sind die Positionsschalter sehr flexibel nutzbar.
Selbstverständlich entsprechen unsere Mikroschalter, Endschalter / Grenztaster sowie Positionsschalter den einschlägigen Normen. Die stete Weiterentwicklung unserer Produkte wie Grenztaster, Mikroschalter, Positionsschalter etc. garantiert unseren Kunden eine hochwertige Qualität, stetig verbesserte Sicherheitslösungen sowie innovative Systemlösungen.