Explosionsschutz von Schmersal – innovative Positionsschalter, Magnetschalter sowie weitere Sicherheitsschalter
Unser Unternehmen ist fokussiert auf eine leistungsfähige Konzeptentwicklung der unterschiedlichsten Schaltgeräte für die Sicherheit von Anlagen und Maschinen. Maschinensicherheit und Explosionsschutz sind zwei Bereiche, die an Schaltgeräte in der Industrie sehr hohe Anforderungen stellen. Die Schmersal Gruppe entwickelte unter anderem Sicherheitsschalter wie Positionsschalter und Magnetschalter, die extrem zuverlässig in Bezug auf den Explosionsschutz sowie universell einsetzbar sind.
Sicherheitsschalter aus dem Segment der Positionsschalter der Schmersal Gruppe finden auch bei drehbaren Schutzeinrichtungen, die geschlossen sein müssen, Verwendung. So gewährleisten Positionsschalter bei Hauben, Türen oder Gittern die erforderliche Betriebssicherheit. Der Vielzahl der möglichen, industriellen Anforderungen begegnet unser Unternehmen mit einer großen Bandbreite an Sicherheitsschaltern bzw. Positionsschaltern. Unsere Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger sind auch für Fertigprofile geeignet. Zudem können unsere Positionsschalter zur Nachrüstung bestehender Anlagen eingesetzt werden. Unsere Sicherheitsschalter (z. B. Positionsschalter, Magnetschalter) sind wartungs- und montagefreundlich. Selbstverständlich entsprechen Sicherheitsschalter von Schmersal den jeweils geltenden Normen und der Maschinenrichtlinie.
Magnetschalter gewinnen in der industriellen Nutzung für den Explosionsschutz einen steigenden Stellenwert. Magnetschalter ergänzen Endschalter, die mittels Schwenk- oder Rollenhebel betätigt werden. Sie bilden ein zentrales Bindeglied zu kontakt- und berührungslosen Endschaltern. Magnetschalter, welche als Sicherheitsschalter fungieren, werden oft als Sub-System angeboten. Bei Schmersal finden Sie z. B. Magnetschalter, bestehend aus einer Auswerteeinheit und einem Sensor als BNS/AES-Kombinationen.
Informieren Sie sich über unsere leistungsfähigen Schaltgeräte zum Explosionsschutz. Gern beraten wir Sie bzgl. der richtigen Wahl der Sicherheitsschalter wie Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion oder Magnetschalter.