Fakten:
Schwebebahn-Lauf 2016
Sonntag, 03.07.2016
5 km durch Unterbarmen
6. Schmersal Teilnahme
ca. 5.100 Läufer von über 300 Firmen
ca. 88 Schmersal Läufer
Schwebebahn-Lauf 2016
Sonntag, 03.07.2016
5 km durch Unterbarmen
6. Schmersal Teilnahme
ca. 5.100 Läufer von über 300 Firmen
ca. 88 Schmersal Läufer
Am Sonntag, 3. Juli 2016 starteten 88 Läuferinnen und Läufer von Schmersal beim Schwebebahn-Lauf über 5 Kilometer unter dem Motto „Schnell, Schneller Schmersal“. In diesem Jahr waren beim Firmenlauf deutlich mehr Teilnehmer als im vergangenen Jahr (5.100 Läufer gegenüber 4100 in 2015).
Bei der Teamwertung kam Schmersal auf den 4. Platz. Die Bestzeiten waren 18:27 Minuten bei den Männern und 22:18 Minuten bei den Frauen.
Auch in 2017 ist Schmersal mit Sicherheit wieder dabei – das Ziel: Wir knacken die 100 Teilnehmer-Marke!