Sie befinden sich hier

Inhalt

12.06.2019

Kompetenztag Robotik bei Schmersal in Wettenberg

Roboter bedienen in Restaurants, holen Getränke oder leeren die Mülleimer. Auch in der Industrie sind die Einsatzmöglichkeiten von Robotern nahezu unbegrenzt.

„Lassen Sie sich bedienen!“ lautet daher das Motto des Kompetenztages am 25. Juni 2019: Schmersal demonstriert an seinem Standort in Wettenberg, wie Mensch und Roboter sicher zusammenarbeiten können.

Das Vortragsprogramm bietet Themen rund um die Robotik:

  • Die Roboter-Normen EN ISO 10218-1 und 10218-2, Gastreferent Ulrich Hochrein, EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG
  • Welche Sprache sprechen Roboter? Datenübertragung mit IO-Link und OPC UA
  • Praxisbeispiele für die Absicherung von Roboterinseln

Eine Ausstellung zeigt Produkte und Systeme für die Absicherung von Roboterarbeitsplätzen. Zusätzlich wird das Fraunhofer IGCV seine Kompetenz in Bezug auf die Mensch-Roboter-Kollaboration präsentieren und Delta Electronics, weltgrößter Hersteller von Schaltnetzteilen und Gleichstromlüftern, wird sein Portfolio als Gastaussteller vorstellen.

Auch der Sport kommt nicht zu kurz: Bei einem Fußballmatch mit Robotern wird die Uni Frankfurt „Bembelbots“ – als Vorbereitungstraining zur Robocup-Weltmeisterschaft in Sydney – auflaufen lassen!

Infos und Anmeldung unter: www.schmersal-hausmesse.de

Kontextspalte