Sie befinden sich hier

Inhalt

24.10.2018

Schmersal präsentiert integrierte Systeme und Lösungen für die Fördertechnik

Ein Highlight auf der SOLIDS 2018: neue Produktfamilie an Bandschieflaufschaltern

Wuppertal, 24. Oktober 2018. Die Schmersal Gruppe zeigt auf der SOLIDS 2108 in Dortmund ein breites Programm an Produkten und Systemen für die Schüttgutförderung. Diese technischen Systeme sind speziell an die Erfordernisse der unterschiedlichsten Förderanlagen und Anwendungen angepasst und gewährleisten nicht nur den Personenschutz, sondern auch Prozesssicherheit und Investitionsschutz.
Mit dem Vertriebspartner Coal Control Gesellschaft für Automation mbH hat Schmersal sein Produktportfolio für die Fördertechnik deutlich erweitert: Das umfassende Programm wird auf der SOLIDS anhand eines Bandfunktionsmodells vorgestellt. Coal Control ist spezialisiert auf die präventive Überwachung von Fördergurten wie Bandschlitz-, Bandriss- und die Stahlgurtüberwachung und erweitert das Sicherheitsangebot von Schmersal um gemeinsame Lösungen für den Investitionsschutz bei Förderanlagen.

Zu sehen sind auf der SOLIDS u.a. Not-Halt-Taster und Not-Halt-Seilzugschalter inklusive Safety-Netzwerk, Niveau-Grenzwertschalter, Bandschieflaufschalter, Schaltgeräte für den Explosionsschutz,  Systeme zur Füllstandsmessung sowie zur Schlitz- und Längsrissüberwachung. Auch für den Bereich der „sicheren Signalverarbeitung“ bietet Schmersal umfangreiche Lösungen: Beispielsweise können Not-Halt-Seilzugschalter, Taster und Bandschieflaufschaltern der Serie T454 von Schmersal über eine einfache Plug-&-Play-Verbindung schnell mit einem 2-Draht-Bussystem erweitert werden, um eine einfache und sichere Signalauswertung der Sicherheitseinrichtungen auch über große Distanzen hinweg zu gewährleisten.  

„Unser gemeinsames Produktportfolio ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Die Systeme und Lösungen, die wir in Verbindung mit Beratungsdienstleistungen anbieten, hat so kein anderer Marktteilnehmer in seinem Programm“, sagt Udo Sekin, Branchenmanager Schwerindustrie bei der Schmersal Gruppe.

Messe-Highlight für die Fördertechnik
Ein Highlight unter den Produkten, die Schmersal auf der SOLIDS präsentiert, ist die neue Produktfamilie an Bandschieflaufschaltern von Schmersal. Die Baureihe besteht aus drei Serien – Economy, Standard und Performance –, die optimal an die jeweiligen Bandgeschwindigkeiten von kleinen bis großen Fördereinrichtungen angepasst sind. Förderbänder können aus ihrer vorgesehenen Spur laufen und dadurch große Schäden verursachen. Bandschieflaufschalter werden deshalb zur frühzeitigen Erkennung von Bandschieflauf eingesetzt. Kleinere Abweichungen ab 10° Schieflauf lösen eine Vorwarnung aus, größere Abweichungen, beispielsweise ab 25°, eine Abschaltung. Die Instandhaltungsabteilung der Förderanlagenbetreiber erhält mit der Vorwarnung genügend Zeit, ungeplante Produktionsstillstände zu vermeiden und Störungen durch geeignete Maßnahmen zu beheben. So ermöglichen die Bandschielflaufschalter eine Reduzierung von Ausfall- und Stillstandszeiten und infolgedessen eine höhere Anlagenverfügbarkeit.

Besuchen Sie Schmersal vom 7.- 8.11.2018 auf der SOLIDS in Dortmund: Halle 5, Stand K 22

 

 

Kontextspalte