Erweiterung des AS-i Safety Programms
Sicherheitssesor RSS260-AS - Kleine Bauform mit hohem Schaltabstand
Sicherheitszuhaltung AZM300-A - Erhöhter Manipulationsschutz durch RFID
Sicherheitslichtvorhänge/-Lichtgitter SLC/SLG440-AS

Sie befinden sich hier

Inhalt

Sicherheitslösungen mit System: Erweiterung des AS-i Safety Programms

Über den Feldbusstandard AS-i können sowohl nicht sichere als auch sichere Schalter, Sensoren und Zuhaltungen einfach und kostengünstig verdrahtet werden. Den Anwendern von Sicherheitsschaltgeräten bietet die Anbindung an das AS-i-Safety-Netzwerk viele Vorteile: schnelle Montage und Inbetriebnahme, umfassende Diagnosefunktionen und hohe Flexibilität bei der Anpassung der Sicherheitsfunktion an den Anwendungsfall.

Jetzt erweitert Schmersal sein AS-i Safety Programm: Auch der Sicherheitssensor RSS260, die Sicherheitszuhaltung AZM300 sowie die Sicherheits-Lichtvorhänge und -Lichtgitter SLC/SLG440-AS sind nun mit integrierter AS-i-Safety-at-Work-Schnittstelle verfügbar.

NEU: Sicherheitszuhaltung AZM201-AS

  • Schlanke Bauform: 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • Hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • I-Varianten mit Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • Universelle, mehrfach anlernbare oder individuelle Codierung durch RFID-Technologie
  • Download Datenblatt
  • Download Betriebsanleitung

NEU: Sicherheitsschalter AZ201-AS

  • Schlanke Bauform: 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • I-Varianten mit Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • Universelle, mehrfach anlernbare oder individuelle Codierung durch RFID-Technologie
  • Download Datenblatt
  • Download Betriebsanleitung

 

 

Die Vorteile der neuen Sicherheitsprodukte mit AS-Interface im Überblick:

 Sicherheits-Sensor RSS260-AS

  • Erhöhter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie gem. ISO 14119
  • Geeignet für Anwendungen bis PL e / Kat. 4 und SIL 3
  • Austauschkompatibel zum Magnetsicherheitssensor BNS 260-AS
  • Kleine Bauform mit hohem Schaltabstand von 10 mm 

Sicherheitszuhaltung AZM300-AS

  • Erhöhter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie gem. ISO 14119
  • Geeignet für Anwendungen bis PL e / Kat. 4  und SIL 3
  • Hygienegerechtes Design, Schutzart IP69, beständig gegen viele Reinigungsmittel
  • Die Sicherheitszuhaltung ist in zwei Varianten verfügbar:   
    - AZM 300 Z-AS - Freigabe, wenn Tür gesperrt
    - AZM 300 B-AS - Freigabe, wenn Tür geschlossen
     

Sicherheits-Lichtvorhang SLC440-AS

  • Schutzfeldhöhen 170 mm – 1770 mm
  • Auflösung 14 mm und 30 mm
  • PLe / Kat. 4 / SIL 3 

Sicherheits-Lichtgitter SLG440-AS

  • Schutzfeldhöhen 500 mm / 800 mm / 900 mm
  • 2- 3-, 4-strahlig 
  • Geeignet für Anwendungen bis PL e / Kat. 4 und SIL 3 
  • Parametrierbare Ausblendfunktionen (Blanking) 

Kontextspalte