tec.nicum engineering: Planung und Projektierung Projektierung
Das tec.nicum bietet nicht nur ein fachkompetentes Safety Consulting, sondern im Rahmen seines engineering-Programms auch umfassende Leistungen hinsichtlich der Planung und Projektierung von Sicherheitslösungen. Dabei widmen sich die tec.nicum-Experten allen sicherheitstechnischen Fragen u.a. bei Modifizierungen und Umbauten an vorhandenen Maschinen. Das tec.nicum definiert notwendige Sicherheitselemente und untersucht die erforderlichen PL-, SIL- oder PFHD-Werte. Ebenso verfügen die Fachleute über weitreichende Erfahrung in der Validierung von Sicherheitssteuerungen nach ISO 13849-2.
Darüber hinaus führt das tec.nicum z. B. Nachlaufzeitmessungen (STM) zu Reaktionszeiten von gefährlichen Maschinenbewegungen durch, um zu berechnen, welche Sicherheitsabstände zu Gefahrenstellen nach EN 13857:2011 eingehalten werden müssen. Messungen werden u.a. auch im Hinblick auf die Parameter elektromagnetische Verträglichkeit (EMC), Lärm (NOI), Vibrationen (VIB) angeboten. Des Weiteren übernimmt das tec.nicum die Ausführung der nach ISO 60204-1 erforderlichen Prüfungen.