Sie befinden sich hier

Inhalt

Sicherheitssteuerungen von Schmersal – programmierbar, modular, flexibel

Die Schmersal Unternehmensgruppe produziert und entwickelt Sicherheitssteuerungen, die dank der modularen Bauweise für jede Anforderung zum Schutz von Mensch und Maschine ausrichtbar sind. Die Sicherheitssteuerungen PROTECT SELECT PROTECT PSC1 finden im gesamten Maschinen- und Anlagenbau Verwendung.

Anschlussmöglichkeiten an unterschiedlichste Sicherheitsschalter

Die programmierbare Sicherheitssteuerung „PROTECT PSC1“ lässt sich dank ihrer modularen Bauweise optimal an die individuellen Anforderungen des Anwenders anpassen. Sie wertet u.a. die Signale von Not-Aus-/Not-Halt-Sicherheitsschaltern, Sicherheitsschaltern, Sicherheitszuhaltungen und Sicherheitssensoren aus. Auch für eine sichere Auswertung von optoelektronischen und taktilen Schutzeinrichtungen Zum Lösungspaket der neuen PROTECT PSC1-Baureihe gehört auch die sichere Antriebssteuerung SDM, die unterschiedliche Parameter wie Geschwindigkeit, Drehmoment, Drehzahl etc. sicherheitsgerichtet überwacht.

Als Besonderheiten der PROTECT PSC1 sind die einzigartige Eigenschaftskombination, die extrem vielseitigen Anschaltmöglichkeiten sowie die sichere Querkommunikation zu erwähnen.

Für Anwender, die eine überschaubare Anzahl von Sicherheits-Schaltgeräten zu überwachen haben, bietet Schmersal die parametrierbare PROTECT SELECT. Sie ist in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar, die den Großteil der möglichen Anwendungsfälle abdeckt und somit nur ein Minimum an Parametrieraufwand erfordern.