Lichtvorhang ALFA 2
Selbsttestendes Sicherheits – Lichtgitter sind optoelektronische Sicherheitseinrichtungen Typ 2
Merkmale:
Integrierte Funktionen:
- Schutzbetrieb
- Kaskadierung
- Anlauf- Wiederanlaufsperre
- Online Diagnose
- Schützkontrolle
- Einschaltverzögerung
- Ausblendung
- Status Diagnose
Integrierte Selbsttestung erhöht Wirtschaftlichkeit
Funktionen individuell anwählbar
Integriertes Diagnose-System
Muting und Taktbetrieb optional
Auflösung: 30 mm, 55 mm, 80 mm
Reichweite: bis 20 m
Schutzart: IP 65
Baureihe extrem robust (Profilform rund, geschlossen)
Sicherheitskategorie: 2 gemäss EN 61496-1/-2
Typ: ALFA 2
Schutzfeldhöhe: 175 - 1675 mm
Auflösung: 30 mm, 55 mm, 80 mm
Reichweite: 0,3 - 20 m (siehe Betriebsanleitung)
Reaktionszeit: 9 - 45 ms (abhängig von Schutzfeldhöhe)
Versorgungsspannung: 24 V/DC ±10%
Eingang: Wiederanlaufsperre, Schützkontrolle, RS 485 BUS, Testeingang
Ausgang: 2 x OSSD's PNP, 24 V/DC, I = 200 mA max. Strom, kurzschlussfest
1 x PNP 24V/DC für Ausrichtgüte (Verschmutzung)
Funktionen: Schutzbetrieb, Anlauf- Wiederanlaufsperre, Schützkontrolle, Ausblendung, Kaskadierung, Muting - und Taktbetrieb mit Steuergerät
Anzeige Sender (LED): Versorgungsspannung, WA-Freigabe, Ext.-Test/Ausblendung
Anzeige Empfänger (LED): OSSD EIN, OSSD AUS, Signalgüte
Anschluss: Stecker M12 mit Metallgewinde, Empfänger und Sender 8-polig
Betriebstemperatur: -10 °C ... + 50 °C
Lagertemperatur: -25 °C ... + 70 °C
Schutzart: IP 65 (IEC 60529)
Maße: Rund, Durchmesser 40 mm
Zulassung: Typ 2 - EN 61496 -1/ -2