Nach oben
SICHERHEITSSCHALTER UND -SYSTEME FÜR IHRE BRANCHE
UNSERE NEUHEITEN
Sicherheit für Mensch und Maschine
Safety Services tec.nicum

FLUGHÄFEN

Im Luftverkehr ist Sicherheit das A und O, und zwar nicht nur hoch über der Erde, sondern auch am Boden. Beispielsweise sind in den Flughafenterminals eine Vielzahl von Gepäckbeförderungsanlagen im Einsatz – wichtige Elemente einer ausgefeilten Logistik, um Millionen von Koffern schnell und zuverlässig zum richtigen Flugzeug hin und zurück zu transportieren.

Schmersal bietet für Flughäfen ein breites Portfolio, das aus Automatisierungskomponenten und Sicherheitslösungen für die Flughafenlogistik besteht. Dazu gehören beispielsweise unsere robusten Befehls- und Meldegeräte, Positionsüberwachungen und berührungslos wirkende Schutz­einrichtungen, die die Sicherheit von Passagieren und Bedienpersonal an den Förderbändern gewährleisten.

In Verbindung mit einem intelligenten Verdrahtungskonzept zur Weiterleitung umfangreicher Diagnoseinformationen ermöglichen unsere Sicherheits­komponenten eine schnelle Fehlerbehebung bei Störungen und damit einen reibungslosen Gepäcktransport.

Darüber hinaus bietet Schmersal ein breites, outdoor-geeignetes Portfolio an Befehls- und Meldegeräten, welches beispielsweise in Flurförderfahrzeugen zum Einsatz kommt. Hier stehen auch Versionen für Outdoor-Anwendungen und Temperaturen von −25 °C bis +80 °C zur Verfügung.

Lösungen für den schnellen und sicheren Transport von Menschen und Gepäck

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: