Nach oben
AZM40 Klein. Stark. Flexibel.
Unsere kleinste elektronische Sicherheitszuhaltung. Mit einer starken Zuhaltekraft von 2.000 Newton - trotz kompakter Bauform.

Der neue AZM40
Nach dem Modell der Ameise

Ameisen verfügen über große Flexibilität und sind trotz ihrer geringen Größe erstaunlich stark. Diese Eigenschaften teilt die Ameise mit unserer neuen kompakten Sicherheitszuhaltung AZM40.

Schmersal präsentiert eine neue platzsparende Sicherheitszuhaltung auf RFID-Basis: Mit den Abmessungen 119,5 x 40 x 20 mm ist der AZM40 unsere kleinste elektronische Sicherheitszuhaltung. Damit ist sie besonders für kleinere Schutztüren und Klappen geeignet – und zudem eine effiziente Sicherheitslösung, denn der Platzbedarf ist in der Produktion ein entscheidender Kostenfaktor.

Weiterer Vorteil: Der AZM40 ist sehr flexibel im Einsatz. Dank der 180°-Winkelflexibilität kann der Betätiger stufenlos angefahren werden, sodass die Zuhaltung auch bei Klappen einsetzbar ist, die nicht im 90°-Winkel schließen oder nach oben im 45°-Winkel geöffnet werden. So kann diese Zuhaltung auch in beengten und nicht leicht zugänglichen Bereichen problemlos verbaut werden.

Erstaunlich klein
und besonders effizient

Kleiner geht’s nicht: Mit den Abmessungen 119,5 x 40 x 20 mm ist der AZM40 äußerst platzsparend. Und dank des einzigartigen Klemmprinzips enorm effizient. Denn damit kann die RFID-Sensorik optimal positioniert werden – was für reibungslose Prozesse sorgt.

Ganz schön stark
und besonders sicher

Der AZM40 verfügt über eine hohe Zuhaltekraft von 2.000 Newton. Darüber hinaus bietet die Zuhaltung den höchsten Manipulationsschutz. Denn dank integrierter RFID-Technologie erreicht sie die Codierstufe „hoch“ gemäß ISO 14119.

Extrem flexibel
und besonders energiesparend

Die 180°-Winkelflexibilität des Betätigers ermöglicht vielseitige Montagemöglichkeiten. Außerdem arbeitet der AZM40 nach dem bistabilen Wirkprinzip: Das sorgt in jedem Betriebszustand der Maschine für einen sicheren Betrieb – und für einen dauerhaft geringeren Energieverbrauch.

Möchten Sie mehr erfahren?
Sprechen Sie uns an!

Ihren persönlichen Ansprechpartner, der Sie gerne bei weiteren Fragen berät, finden Sie hier

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: