Alleinstellungsmerkmale der Safety Fieldbox von Schmersal sind, dass Sicherheitszuhaltungen oder auch Sicherheitslichtgitter nur einen M12-Steckplatz benötigen und dass Bedienfelder mit NOT-HALT-Funktion sowie bis zu drei nicht sichere Befehls- und Meldegeräte angeschlossen werden können.
Der Anschluss der Sicherheitsschaltgeräte über die Safety Fieldbox spart unter anderem deshalb Kosten, da bis zu acht Sicherheitsschaltgeräte an eine Feldbox angeschlossen werden können. Dies ist deutlich kostengünstiger, als jedes einzelne Gerät mit einer Busschnittstelle auszustatten.
Ein integrierter Digitaleingang an jedem Gerätesteckplatz erlaubt die Auswertung der Diagnosesignale aller angeschlossenen Sicherheitsschaltgeräte. Das heißt, es werden sowohl die sicherheitsgerichteten als auch die betriebsmäßigen, z. B. für die Diagnose erforderlichen Signale gesammelt und übertragen. Diese Informationen kann der Anwender z. B. nutzen, um Unregelmäßigkeiten wie etwa einen Versatz der Schutztür aufzudecken und somit ein vorzeitiges Eingreifen im Servicefall zu ermöglichen. Das erhöht die Verfügbarkeit der Anlage und senkt das Risiko von Stillständen. Zudem profitiert der Anwender von einer deutlich vereinfachten und somit auch kostengünstigeren Verdrahtung von Sicherheitsschaltgeräten.
SFB Port-Extender: Erweiterungsmodul mit zusätzlichen Digitalen Ein- und Ausgängen
Mit dem neuen SFB Port-Extender gibt es eine leistungsstarke Erweiterung für die Safety Field Box (SFB), die den Anschluss zusätzlicher Schaltgeräte im Feld deutlich vereinfacht. Pro SFB lassen sich bis zu vier Leiterplattenmodule anschließen – jedes davon ermöglicht den Anschluss weiterer digitaler I/O-Komponenten. Das Ergebnis: höchste Flexibilität für individuelle Applikationen in der Automatisierungstechnik.
Auch nicht SFB-fähige Geräte integrierbar
Ein besonderer Vorteil des SFB Port-Extenders liegt in der Möglichkeit eine größere Anzahl von nicht sicheren Schaltgeräten an die SFB anzuschließen. Diese lassen sich einfach anbinden und über die drei unterstützten Feldbusprotokolle auswerten – ideal für heterogene Systemlandschaften. Die Spannungsversorgung erfolgt dabei direkt über den SFB-Anschluss, was den Installationsaufwand reduziert und die Systemintegration vereinfacht.
Technische Features im Überblick:
Mit dem SFB Port-Extender bietet Schmersal eine zukunftssichere Lösung zur Erweiterung dezentraler Steuerungssysteme – kompakt, leistungsfähig und vielseitig einsetzbar.