Nach oben
IO-LINK SAFETY Neue Sicherheitslösungen für die Smart Factory
Standardisiert simulieren
4D-Modelle sicherheitstechnischer Komponenten
Das neue Bedienfeld BDF20 von Schmersal
Als Stand-Alone-Lösung oder Systembaustein
Neues Türgriffsystem DHS
Ergonomisches Design. Besonders für Profilsysteme geeignet.
Neue Variantedes SD-Gateways
Erhöhte Produktivität durch leistungsstarke Fehlerdiagnose
3D-KAMERA AM-T100
Millimetergenaue 3D-Tiefenbilder in industriellen Fertigungsprozessen, Logistik und Robotik

Systemfamilie wächst
elegantes Design


Individuelle Kombinationsmöglichkeiten - BDF20 und BDF40 - ob als Stand-alone-Lösung oder Systembaustein eines Zuhaltesystems

Das erst kürzlich präsentierte Bedienfeld BDF40 erhält kompakten Zuwachs: Mit dem BDF20 stellt Schmersal ein weiteres schlankes Bedienfeld vor. Das neue Modell verfügt über zwei Befehlsstellen und lässt sich dank seiner minimalistischen Bauform ebenfalls optimal in moderne Türzuhaltesysteme integrieren. Darüber hinaus ist mit dem Bedienfeld BDF40-FB ein Produkt aus dieser Systemfamilie verfügbar, das schnell und fehlerfrei an die Safety Fieldbox (SFB) angeschlossen werden kann.

BDF40 und BDF20 – zwei Lösungen in kompakter Bauform
Die Bedienfelder BDF40 und BDF20 sind in zwei Varianten, wahlweise mit oder ohne NOT-HALT-Funktion, erhältlich und bieten austauschbare, farbige Tasterkappen für Leuchtdrucktaster oder unbeleuchtete Drucktaster. Die Tasterkappen können in zwölf unterschiedlichen Farben einfach montiert werden und bieten damit flexible Einsatzmöglichkeiten. Der 12-polige M12-Anschluss ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Installation, und der optionale Montagesatz MS-BDF40 – der für beide Bedienfelder eingesetzt werden kann – schützt diesen vor Manipulation.

 

Neuheitenbroschüre

 
Im Webshop ansehen

Das Bedienfeld BDF40 und auch das BDF20 kann eigenständig installiert werden. Sie können aber auch in das Türsystem mit der Sicherheitszuhaltung AZM40 und dem Türgriff DHS mit Hilfe eines Verbindungsstückes nahtlos integriert werden. Dank kompakter Bauform und flexibler Installation eignet sich das BDF20 auch für Türsysteme mit doppelter Quittierung: Außen wird ein Türzuhaltesystem mit BDF20 oder BDF40 sowie AZM40 und DHS montiert, innen ein BDF20 mit Not-Halt und Leuchttaster.

Bedienfeld BDF40-FB und BDF20-FB
Die Gerätevarianten -FB sind für den Anschluss an die Sicherheitsfeldbox SFB konzipiert.
Durch den 8-poligen M12-Stecker wird eine schnelle und fehlerfreie Montage der Bedienfelder BDF40-FB und BDF20-FB gewährleistet.

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: