Nach oben
SCHLANKES DESIGN – HOHE CODIERUNG AZM150
Die neue Sicherheitszuhaltung mit hoher Codierung
Kompakt und flexibel AZ215/AZ216
AZ315/AZ316
Flexible Anschlussarten und Positionen

Weniger ist oft mehr

Elektromechanische Sicherheitsschalter für kleinere Anlagen

Für die Auswahl einer geeigneten Sicherheitslösung sind verschiedene Kriterien zu berücksichtigen: die Größe der Maschine oder Anlage, der erforderliche Performance Level und die jeweils notwendigen Anforderungen an den Manipulationsschutz. 

Dabei gilt die Devise: Weniger ist oft mehr. Für kleinere Maschinen und Anlagen oder für kostensensible Anwendungen, bei denen ein geringer Performance Level erforderlich ist – beispielsweise für eine Verpackungsmaschine mit kleinen Schutzklappen – bietet Schmersal eine Produktfamilie an kompakten elektromechanischen Sicherheitsschaltern und Sicherheitszuhaltungen an, die präzise den erforderlichen Sicherheitslevel erfüllen – und das zu moderaten Preisen.

Die Sicherheitsschalter der Baureihen AZ215/AZ216 und AZ315/AZ316 und die Sicherheitszuhaltung AZM150 zeichnen sich durch ihr elektromechanischen Wirkprinzip, ihr platzsparendes modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch einen drehbaren Betätigerkopf und eine hohe Variantenvielfalt aus.

Pluspunkt für Vielseitigkeit: 
drehbarer Betätigerkopf

Ein Pluspunkt bei der Zuhaltung AZM150 ist der drehbare Betätigerkopf, der – statt durch Verschraubung – durch einfaches Aufsetzen des Deckels arretiert wird. Der um 360° drehbare Betätigerkopf mit seinen zwei Betätigereinführungen ermöglicht verschiedene Montagepositionen und Anfahrmöglichkeiten. Damit ist die Zuhaltung vielseitig einsetzbar. 

Auch bei den Baureihen AZ215/AZ216 und AZ315/AZ316 ist das herausragende Merkmal der drehbare Betätigerkopf aus Zinkdruckguss, der vor der Montage einfach mit drei Handgriffen in 90°-Schritten gedreht werden kann. Dadurch kann der Kopf sowohl seitlich aus vier verschiedenen Richtungen als auch von oben angefahren werden. Durch diese vielfältigen Anfahrpositionen und die Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Betätigern ist diese Baureihe sehr flexibel in der Montage und bietet dem Anwender universelle Einsatzmöglichkeiten.

Pluspunkt für Sicherheit:
Elektromechanischer Schalter mit hoher Codierung

Der AZM150 ist eine elektromechanische Sicherheitszuhaltung mit der Codierstufe „Hoch“ und bietet damit einen ausgezeichneten Manipulationsschutz. Der Vorteil für den Anwender: Bei einer hohen Codierung sind gemäß ISO 14119 weniger zusätzliche Maßnahmen gegen Manipulation erforderlich wie etwa ein Anbringen außer Reichweite oder in verdeckter Position.

Sicherheitszuhaltung

AZM150

  • Anfahrkopf um 4 x 90° drehbar 
  • Zuhaltekraft FZh = 1.500 N
  • Performance Level bis d / Kat.3 nach EN 13849-1
  • Einzige elektromechanische Sicherheitszuhaltung mit Codierstufe „Hoch“ gemäß EN 14119
  • Ruhe- oder Arbeitsstromprinzip
  • 4 Schaltkontakte
  • BxHxT: 40 x 204 x 48 mm
  • Schutzart IP65, IP67
  • Kompatibel mit 40-mm-Profilen
  • Umfangreiches Systemzubehör

Sicherheitsschalter

AZ215/AZ216 und AZ315/AZ316 

mit getrenntem Betätiger

  • 4x 90° drehbarer Metallkopf aus Zinkdruckguss
  • Schaltergehäuse auf Basis des PS 215/216 PS 315/316
  • Rastkraft 12N / 30N
  • Performance Level bis d / Kat.3 nach EN 13849-1
  • 2 Einführöffnungen für den Betätiger
  • Bis zu 3 Kontakte 
  • Umgebungstemperatur: -30°…+80°C
  • Schutzart IP 66/67
     
 
Technische Daten im Webshop ansehen
 
Technische Daten im Webshop ansehen
Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: