Wuppertal, 25. November 2025. Um Zugänge in explosionsgefährdeten Bereichen zuverlässig abzusichern, hat Schmersal das Programm an optoelektronischen Schutzeinrichtungen erweitert. Mit der neuen Baureihe EX-SLC/SLG440 stehen nun Sicherheitslichtvorhänge und -gitter in Ex-Ausführung zur Verfügung. Dadurch lassen sich höchste Sicherheitsstandards mit bewährter Qualität kombinieren.
In zahlreichen Fertigungsbereichen besteht eine erhöhte Explosionsgefahr, beispielsweise in der Chemieindustrie, in Raffinerien oder in Lackierereien, wo entzündbare Beschichtungsstoffe verarbeitet werden. Auch in Branchen, in denen Schüttgüter verarbeitet werden – etwa in der Futtermittel- oder Recyclingindustrie, in Sägewerken oder in Betrieben der Getreideverarbeitung – kann Staub zu einer Explosionsgefahr führen.
Sicherheitslichtvorhänge Ex-SLC440 zur Finger-, Hand- und Körpererkennung