Nach oben
Presse Schmersal Gruppe
Pressemitteilungen, Fachbeiträge, Fotos, ...
SICHERHEITSSCHALTER UND -SYSTEME FÜR IHRE BRANCHE
UNSERE NEUHEITEN
Sicherheit für Mensch und Maschine

NEW SAFETY LIGHT CURTAINS / GRIDS

SPS 2025. WITH ATEX CERTIFICATION FOR ZONE 1 (2G) AND ZONE 21 (2D)

 

Wuppertal, 25. November 2025. Schmersal has extended its range of optoelectronic protective devices to reliably safeguard access points in potentially explosive atmospheres. With the new EX-SLC/SLG440 series, safety light curtains and safety light grids are now available in an Ex version. This allows the highest safety standards to be combined with proven quality.

There is an increased risk of explosion in numerous production areas, for example in the chemical industry, in refineries or in paint shops where flammable coating materials are processed. Dust can also pose an explosion hazard in sectors where bulk materials are processed - for example in the animal feed or recycling industry, in sawmills or in grain processing plants.

Ex-SLC440 safety light curtains for finger, hand and body detection

  • ATEX-certified for 2G / D, Zone 1 / 21
  • Finger and hand protection with 14 mm and 30 mm resolution
  • Body protection for limbs with 2 to 4 beams
  • Operating ranges: 0.3 to 20 m
  • Dustproof
  • Suitable for outdoor use
  • Sensors in protective housing with metal caps
  • Easy installation and handling with low weight
Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: