Nach oben
Presse Schmersal Gruppe
Pressemitteilungen, Fachbeiträge, Fotos, ...
SICHERHEITSSCHALTER UND -SYSTEME FÜR IHRE BRANCHE
UNSERE NEUHEITEN
Sicherheit für Mensch und Maschine

Preisgünstiger Allrounder

Mit neuem Zubehör ist die Sicherheitszuhaltung AZM150 jetzt noch universeller einsetzbar

Wuppertal, 9. April 2025. Die schlanke Sicherheitszuhaltung AZM150 von Schmersal bietet jetzt mit neuem Zubehör noch vielseitigere Einsatzmöglichkeiten und ist als Komplettsystem gleichzeitig eine sehr wirtschaftliche Sicherheitslösung. 

Neu ist der rückseitig montierbare Schlagtaster als Fluchtentriegelung oder Notentsperrung. Die Fluchtentriegelung ermöglicht das Verlassen des Gefahrenbereichs von innen, wenn eine Schutztür versehentlich geschlossen wurde. Die Notentriegelung ermöglicht das Öffnen der Schutztür von außen. Der Schlagtaster ist in zwei Varianten erhältlich: Die 45mm-Variante für den Einsatz bei Türholmstärken von z.B. 40mm, wobei die Montage mit der Montageplatte MP-AZM150-1 erfolgen kann, sowie die 170mm-Variante für den Einsatz bei Türholmstärken von max. 170mm.

Ebenfalls neu als Zubehör für den AZM150 ist die Bowdenzugentriegelung mit einer Gesamtlänge von 6m, die bei einer nicht erreichbaren Anbausituation der Zuhaltung eine Fernentriegelung ermöglicht. Sie dient der Absicherung von besonderen Gefahrensituationen: Wird eine Bedienperson versehentlich in einer Anlage eingeschlossen, kann ein Bowdenzug als Fluchtentriegelung verwendet werden. Bei Arbeiten außerhalb des Gefahrenbereichs dient der Bowdenzug als Notentriegelung.

Weiterer Pluspunkt für Vielseitigkeit: drehbarer Betätigerkopf

Ein Pluspunkt bei der Zuhaltung AZM150 ist der drehbare Betätigerkopf, der – statt durch Verschraubung – durch einfaches Aufsetzen des Deckels arretiert wird. Der um 360° drehbare Betätigerkopf mit seinen zwei Betätigereinführungen ermöglicht verschiedene Montagepositionen und Anfahrmöglichkeiten. Auch dieses Feature trägt entscheidend zur Vielseitigkeit des AZM 150 bei, der über eine Zuhaltekraft von FZh = 1.500 N verfügt. 

Elektromechanischer Schalter mit hoher Codierung

Der AZM150 ist eine elektromechanische Sicherheitszuhaltung mit der Codierstufe „Hoch“ und bietet damit einen ausgezeichneten Manipulationsschutz. Der Vorteil für den Anwender: Bei einer hohen Codierung sind gemäß ISO 14119 weniger zusätzliche Maßnahmen gegen Manipulation erforderlich wie etwa ein Anbringen außer Reichweite oder in verdeckter Position.

Kostengünstiges Komplettsystem für kleinere Maschinen

Mit dem neuen Zubehör ist die Baureihe nun ein Komplettsystem, das eine Vielzahl von Anwendungen bis PLd/Kat3 abdeckt und zudem eine sehr kostengünstige Lösung darstellt. Nach der Devise „Weniger ist oft mehr“ ist die Baureihe AZM150 ideal für kleinere Maschinen und Anlagen oder für kostensensible Anwendungen, bei denen ein geringer Performance Level gefordert ist. Gleichzeitig erfüllt die kompakte elektromechanische Sicherheitszuhaltung präzise den erforderlichen Sicherheitslevel – und das zu moderaten Preisen.

 

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: