Nach oben
Presse Schmersal Gruppe
Pressemitteilungen, Fachbeiträge, Fotos, ...
SICHERHEITSSCHALTER UND -SYSTEME FÜR IHRE BRANCHE
UNSERE NEUHEITEN
Sicherheit für Mensch und Maschine

Schmersal SFB Port-Extender: Erweiterungsmodul mit zusätzlichen Digitalen Ein- und Ausgängen

SPS 2025. Maximale Flexibilität für dezentrale Automatisierung

Wuppertal, 25. November 2025. Mit dem neuen SFB Port-Extender präsentiert Schmersal eine leistungsstarke Erweiterung für die Safety Field Box (SFB), die den Anschluss zusätzlicher Schaltgeräte im Feld deutlich vereinfacht. Pro SFB lassen sich bis zu vier Leiterplattenmodule anschließen – jedes davon ermöglicht den Anschluss weiterer digitaler I/O-Komponenten. Das Ergebnis: höchste Flexibilität für individuelle Applikationen in der Automatisierungstechnik.

Auch nicht SFB-fähige Geräte integrierbar
Ein besonderer Vorteil des SFB Port-Extenders liegt in der Möglichkeit eine größere Anzahl von nicht sicheren Schaltgeräten an die SFB anzuschließen. Diese lassen sich einfach anbinden und über die drei unterstützten Feldbusprotokolle auswerten – ideal für heterogene Systemlandschaften. Die Spannungsversorgung erfolgt dabei direkt über den SFB-Anschluss, was den Installationsaufwand reduziert und die Systemintegration vereinfacht.

Technische Features im Überblick:

  • Einbaumodul für kundenspezifische Bedienfelder, z. B. mit Leuchttastern, NOT-HALT oder anderen digitalen I/O-Geräten
  • Bis zu 4 Port-Extender pro SFB anschließbar
  • 8 digitale Eingänge (24 VDC) für elektromechanische oder elektronische Schalter
  • 8 digitale Ausgänge (24 VDC / 300 mA) für LED-Leuchtmelder, Lampen und andere Lasten (Summenstrom max. 800 mA)
  • 2-kanaliger Sicherheitseingang für den Anschluss von Sicherheitsschaltern mit Kontakten

Mit dem SFB Port-Extender bietet Schmersal eine zukunftssichere Lösung zur Erweiterung dezentraler Steuerungssysteme – kompakt, leistungsfähig und vielseitig einsetzbar.

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: