Nach oben
Presse Schmersal Gruppe
Pressemitteilungen, Fachbeiträge, Fotos, ...
SICHERHEITSSCHALTER UND -SYSTEME FÜR IHRE BRANCHE
UNSERE NEUHEITEN
Sicherheit für Mensch und Maschine

SCHMERSAL SICHERHEITSZUHALTUNG AZM150

SPS 2025. Kompakte Sicherheitslösung – jetzt mit modularen Erweiterungen

 

Wuppertal, 25. November 2025. Die AZM150 von Schmersal ist eine elektromechanische Sicherheitszuhaltung. Sie zeichnet sich durch ein schlankes, platzsparendes Design aus und ist vielseitig einsetzbar. Mit neuen Zusatzkomponenten gewinnt die kompakte Sicherheitszuhaltung zusätzliche Einsatzvielfalt und überzeugt als Komplettsystem durch hohe Wirtschaftlichkeit.

Neu ist der rückseitig montierbare Schlagtaster als Fluchtentriegelung oder Notentsperrung. Die Fluchtentriegelung ermöglicht das Verlassen des Gefahrenbereichs von innen, wenn eine Person versehentlich im Gefahrenbereich eingeschlossen wurde. Die Notentriegelung gestattet das Öffnen der Schutztür im Gefahrenfall von außen. Der Schlagtaster ist in zwei Varianten erhältlich: Die 45 mm-Variante für den Einsatz bei Türholmstärken von z.B. 40 mm, wobei die Montage mit der Montageplatte MP-AZM150-1 erfolgen kann, sowie die 170 mm-Variante für den Einsatz bei Türholmstärken von max. 170 mm oder in Verbindung mit dem Türgriffsystem DHS-150.

Ebenfalls neu als Zubehör für den AZM150 ist die Bowdenzugentriegelung mit einer Gesamtlänge von 6 m, die bei einer nicht erreichbaren Anbausituation der Zuhaltung eine Fernentriegelung ermöglicht. Sie dient der Absicherung von besonderen Gefahrensituationen: Wird eine Person versehentlich in einer Anlage eingeschlossen, kann der Bowdenzug als Fluchtentriegelung verwendet werden. Als Notentsperrung dient dieser, wenn die Zuhaltung im Notfall von außen entriegelt werden muss.

Vielseitig: drehbarer Betätigerkopf
Ein Pluspunkt bei der Zuhaltung AZM150 ist der drehbare Betätigerkopf, der – statt durch Verschraubung – durch einfaches Aufsetzen des Deckels arretiert wird. Der um 360° drehbare Betätigerkopf mit seinen zwei Betätigereinführungen ermöglicht verschiedene Montagepositionen und Anfahrmöglichkeiten. Dieses Feature trägt zur Vielseitigkeit des AZM150 bei, der über eine Zuhaltekraft von FZh = 1.500 N verfügt.

Schalter mit hoher Codierung
Der AZM150 ist eine elektromechanische Sicherheitszuhaltung, die mit Standardcodierung oder als I-Variante hochcodiert erhältlich ist. Sie bietet damit einen ausgezeichneten Manipulationsschutz. Der Vorteil für den Anwender: Bei einer hohen Codierung sind gemäß ISO 14119 weniger zusätzliche Maßnahmen gegen Manipulation erforderlich.

Kostengünstiges Komplettsystem
Mit dem neuen Zubehör ist die Baureihe nun ein Komplettsystem, dass eine Vielzahl von Anwendungen bis PLd/Kat3 abdeckt und zudem eine sehr kostengünstige Lösung darstellt. Die Baureihe AZM150 ideal für kleinere Maschinen und Anlagen oder für kostensensible Anwendungen.

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: