Nach oben
3D-KAMERA AM-T100
Millimetergenaue 3D-Tiefenbilder in industriellen Fertigungsprozessen, Logistik und Robotik

AM-T100 3D-Kamera
Präzise, schnell, effizient

Für Industrie, Logistik und Verpackung

Die AM-T100 Kamera erkennt Objekte in 3D und liefert präzise Tiefeninformationen in Echtzeit – bis zu 60 Bilder pro Sekunde. Mit einer Auflösung von 640 × 480 Pixeln, IR-Beleuchtung und einem Sichtfeld von 67° × 51° erfasst sie zuverlässig Entfernungen bis 6 Meter, unter optimalen Bedingungen sogar bis 30 Meter. So wissen Maschinen genau, wo etwas steht, wie groß es ist und wie es bewegt werden kann

Die GigE Vision 2.0-konforme Kamera lässt sich über GenICam problemlos in bestehende Systeme integrieren. Ein SDK unterstützt Entwickler bei Konfiguration und Applikationen. Typische Anwendungen sind Pick & Place, Volumen- und Dimensionsmessung, Anwesenheitskontrolle, Mustererkennung sowie Robotik und Automatisierung.

Robust (IP67), kompakt (70 × 70 × 72 mm) und flexibel anschließbar – die AM-T100 kombiniert modernste Technik mit einfacher Integration für maximale Effizienz und Sicherheit in anspruchsvollen Produktionsumgebungen.

Muting-System

flexibel und sicher

Unsere Muting-Lösung für Gabelstaplerstationen kombiniert zwei AM-T100 3D-Kameras mit einem Sicherheits-Lichtvorhang oder -Lichtgitter. Der Zufahrtsbereich wird mit zwei klar definierten Zonen überwacht. Nur wenn beide Zonen in der richtigen Reihenfolge befahren werden, aktiviert sich die Muting-Funktion kurzzeitig. So ist der Materialtransport sicher möglich, ohne dass der Prozess unterbrochen werden muss. Die fachgerechte Montage, Ausrichtung und Konfiguration der Kameras und des Lichtgitters/-vorhangs verhindert unbeabsichtigte Auslösungen oder Manipulationen. Ergebnis: maximale Sicherheit, effizienter Materialfluss und flexible Nutzung der Station – sofort einsatzbereit.

Region of Interest (ROI)

intelligente 3D-Objektüberwachung

Mit der ROI-Applikation überwachen Sie gezielt definierte Bereiche im 3D-Raum. Bis zu 40 Regions of Interest lassen sich gleichzeitig erfassen, individuell in Form, Größe und Position konfigurieren und direkt auf der Kamera oder über eine angeschlossene Steuerung auswerten. Aktionen wie Bauteile aussortieren, Maschinen anhalten oder Messdaten für Statistiken werden automatisch ausgelöst. Die Kamera arbeitet unabhängig vom Umgebungslicht, liefert schnelle Reaktionszeiten und passt sich flexibel an unterschiedliche Produktionsprozesse an.

Overfill / Emptiness Check 

präzise Füllstandüberwachung

Die AM-T100 überwacht Füllstände in Behältern, Tanks oder Ladeeinheiten präzise und zuverlässig. Überfüllungen oder Unterfüllungen werden in Echtzeit erkannt, wodurch Prozesse sicher, effizient und reproduzierbar ablaufen. Dank 3D Time-of-Flight-Technologie werden Füllstände exakt erfasst und mit vordefinierten Maximal- und Minimalgrenzen verglichen. Die Füllstände lassen sich als 3D-Punktewolke darstellen und automatisch in SPS-Systeme, Robotik oder Prozessleitsysteme integrieren. Ideal für Chemie, Lebensmittel, Pharma oder Logistik – überall dort, wo höchste Prozesssicherheit entscheidend ist.

Completeness 

Vollständigkeitsprüfung

Die Completeness-Applikation prüft zuverlässig, ob alle vorgesehenen Positionen innerhalb eines Überwachungsbereiches belegt sind. Fehlende Teile oder unvollständige Beladungen werden sofort erkannt. Die Auswertung erfolgt direkt auf der Kamera, die Konfiguration über die Benutzeroberfläche ist einfach und flexibel. Schnittstellen wie Modbus TCP ermöglichen die nahtlose Integration in SPS- oder Automatisierungssysteme.

Object Pick & Place 

intelligente Handhabung

Die Pick-&-Place-Applikation erkennt Objekte, ermittelt Position und Orientierung und überträgt diese Daten direkt an Roboter oder Greifsysteme. So lassen sich Handhabungs- und Sortierprozesse präzise automatisieren. Die Verarbeitung erfolgt lokal auf der Kamera, die Konfiguration über die Benutzeroberfläche ist flexibel und die Integration in bestehende Automatisierungsprozesse nahtlos.

Presence and Damage 

automatische Qualitätskontrolle

Die AM-T100 überprüft die Anwesenheit, Lage und Unversehrtheit von Objekten – zum Beispiel Eiertrays. Fehlende oder beschädigte Teile werden zuverlässig erkannt, wodurch eine präzise Qualitätskontrolle direkt in der Produktion möglich ist. Die Verarbeitung erfolgt direkt auf der Kamera, Konfiguration und Anpassung an unterschiedliche Layouts erfolgt über die Benutzeroberfläche. Ergebnisse lassen sich über Modbus TCP an SPS-Systeme übermitteln.

Object Detection 

präzise Objekterkennung

Die Object-Detection-Applikation erkennt vorher angelernte Objekte im Kamerabild, bestimmt ihre Position und überträgt die Daten direkt an Maschinen oder Steuerungen. Das Anlernen der Objekte kann über ein Web-Interface vom Kunden selbst vorgenommen werden. Anwendungen: Pick-and-Place, Sortierprozesse oder Robotersteuerung. Die Kamera verarbeitet die Daten lokal, was schnelle Reaktionszeiten garantiert. Über die Benutzeroberfläche lassen sich Erkennungsbereiche und Parameter individuell anpassen.

Möchten Sie mehr erfahren?
Sprechen Sie uns an!

Ihren persönlichen Ansprechpartner, der Sie gerne bei weiteren Fragen berät, finden Sie hier

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: