Nach oben
optoelektronische Sicherheitssensoren
Höchste Sicherheit für Mensch und Maschine

Menschen zuverlässig schützen

mit optoelektronischen Sicherheits-sensoren

Überall dort, wo Menschen mit Maschinen arbeiten, ist Sicherheit von zentraler Bedeutung. Besonders an automatisierten Anlagen mit potenziellen Gefahrenstellen sind zuverlässige Schutzmaßnahmen unverzichtbar. 

Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS) bieten hierfür eine effektive Lösung: Sie erkennen das Eindringen von Körperteilen in gefährliche Bereiche sofort – ganz ohne physischen Kontakt. 

Das hohe Auflösungsvermögen mit kleinstem Strahlabstand sorgt bei der Erfassung von Körperteilen wie Fingern oder Händen für die schnellstmögliche sichere Umgebung für den Bediener. Zu den besonders leistungsfähigen Lösungen dieser Technologie zählt der Sicherheits-Lichtvorhang. 

Er ermöglicht den zuverlässigen Schutz von Personen, ohne Arbeitsabläufe unnötig einzuschränken, und trägt gleichzeitig zu einer hohen Produktivität und Anlagenverfügbarkeit bei.

Sicherheits-Lichtvorhang

Optimiert den Personenschutz bei hoher Verfügbarkeit

Die Sicherheits-Lichtvorhänge der SLC-Serie verbinden hohen Personenschutz mit maximaler Anlagenverfügbarkeit. Integrierte Funktionen wie Wiederanlaufsperre, Schützkontrolle, Objektausblendung (Blanking), Muting und Taktbetrieb ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedlichste Produktionsprozesse. Bluetooth® LE und die „SLC Assist“-App unterstützen zusätzlich bei Diagnose, Zustandsüberwachung, vorausschauender Wartung und schneller Inbetriebnahme. So werden Stillstandszeiten reduziert und die Produktivität gesteigert.

Typische Anwendungsfelder

Sicherheits-Lichtvorhänge und -Lichtgitter kommen in zahlreichen industriellen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem bei:

  • Press- und Umformtechnik
  • Roboterzellen
  • Druckgussmaschinen
  • Verpackungs- und Abfüllanlagen
  • Palettier- und Handlingsystemen
  • Holz-, Papier- und Druckindustrie
  • Lager- und Kommissioniersystemen

Sie eignen sich sowohl zur Absicherung kleiner Gefahrenstellen als auch kompletter Gefahrenbereiche.

Hygiene- und Lebensmittelanwendungen

Die Sicherheits-Lichtvorhänge und -Lichtgitter eignen sich darüber hinaus besonders für hygienisch sensible Anwendungen, beispielsweise in der Lebensmitteltechnik sowie in Verpackungs- und Prozessanlagen. Varianten mit hoher Schutzart bis IP69 und hygienegerechten Schutzgehäusen ermöglichen den zuverlässigen Einsatz auch in anspruchsvollen Umgebungen mit Feuchtigkeit, Reinigungsprozessen oder Staubbelastung.

Optoelektronische Sicherheitslösungen bieten hier entscheidende Vorteile:

  • beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • hygienegerechtes Design
  • robustes Schutzrohr aus Polycarbonat
  • geeignet für Hochdruck- und Washdown-Prozesse
  • Edelstahl- Membrane verhindert Kondensation
  • Hohe Schutzart IP69

 

PraxisTEST Backwarenproduktion

Coppenrath & Wiese, führender Hersteller von tiefgekühlten Backwaren, nutzt an einigen seiner Produktions- und Verpackungsanlagen hygienisch gekapselte Sicherheitslichtvorhänge. Gemeinsam mit Schmersal hat das Unternehmen in einer Testreihe die mechanische Stabilität der Schutzhüllen nachgewiesen – und die getestete Baureihe daraufhin zum betriebsinternen Standard erklärt.

Ergebnis

  • Höchste Prozesssicherheit 
  • Keine Produktionsausfälle durch Beschädigungen 
  • Langfristige Investitionssicherheit

     
Whitepaper “Praxistest” zum Download

 

Optoelektronik 

DIE Vorteile auf einen Blick

  • Berührungsloser Schutz von Menschen und Maschine 
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch intelligente Sicherheitsfunktionen 
  • Typ 2 und Typ 4 Lösungen nach EN 61496 
  • Flexible Schutzfeldhöhen und Auflösungen 
  • Einfache Integration über M12-Steckverbinder 
  • Integrierte Diagnose- und Statusanzeigen 
  • Bluetooth® LE Schnittstelle für schnelle Diagnose und Wartung 
  • Funktionen wie Muting, Blanking und Wiederanlaufsperre integriert 
  • Kompakte Bauformen für platzsparende Montage 
  • Hohe Schutzarten bis IP69 für anspruchsvolle Umgebungen

Produktgruppen im Überblick 

Vielfalt für jede Applikation

Das Portfolio umfasst passende Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen:

  • SLC – Sicherheits-Lichtvorhänge für Finger-, Hand- und Personenschutz 
  • SLG – Sicherheits-Lichtgitter zur Bereichs- und Zugangssicherung 
  • SLB – Sicherheits-Lichtschranken für kompakte Gefahrenstellen und schmale Öffnungen 
  • Zubehör & Auswertetechnik – Montagesysteme, Kabel, Sicherheitsrelais und Muting-Lösungen für die komplette Integration 

Damit stehen Lösungen für kompakte Maschinen ebenso zur Verfügung wie für große automatisierte Anlagen oder hygienische Anwendungen.

Auswahl der passenden BWS 

Kriterien im Überblick

Für die richtige Auswahl einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS) sind verschiedene Faktoren entscheidend:

  • Gefährdungsanalyse der Maschine 
  • Erforderliches Detektionsvermögen (Finger-, Hand- oder Körperschutz) 
  • Schutzfeldhöhe und Reichweite 
  • Trennungsabstand gemäß EN ISO 13855, 13857 
  • Umgebungsbedingungen wie Hygiene, Staub oder Temperatur 
  • Zusätzliche Funktionen wie Muting, Strahlausblendung, Codierung, oder Schützkontrolle

Detaillierte Produktinformationen, Varianten und Konfigurationsmöglichkeiten stehen im Online-Katalog sowie über die App zur Verfügung.

Schnittstellen & Echtzeitdiagnose 

mit der App „SLC Assist“

Die Sicherheits-Lichtvorhänge der Serien SLC440 und SLC440COM verfügen über eine integrierte Bluetooth® LE Schnittstelle. Über die „SLC Assist“-App lassen sich wichtige Betriebsdaten in Echtzeit anzeigen:

  • Betriebsart 
  • IR-Signalstärke
  • Status der OSSD-Ausgänge 
  • Schutzfeldstatus
  • Anzahl der Schaltzyklen 
  • Versorgungsspannung
  • Betriebsstunden

Die App unterstützt bei Ausrichtung, Inbetriebnahme, Diagnose und vorausschauender Wartung.

EX-SLC440 / EX-SLG440

Sicherheitslichtvorhänge und Sicherheitslichtgitter für explosionsgefährdete Bereiche

Die Baureihe EX-SLC440 / EX-SLG440 erweitert das Portfolio optoelektronischer Schutzeinrichtungen um Sicherheitslichtvorhänge und Sicherheitslichtgitter für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Geräte eignen sich für die Absicherung von Maschinenzugängen und Gefahrenbereichen in Gas- und Staubatmosphären der Zonen 1/21 sowie 2/22.

Vorteile auf einen Blick

  • Sichere Zugangs- und Bereichsabsicherung in explosionsgefährdeten Umgebungen
  • Geeignet für Ex-Zonen 1/21 und 2/22 (Kategorie 2GD)
  • ATEX-zertifiziert; IECEx, INMETRO und CCC Ex in Vorbereitung
  • Robustes Schutzgehäuse aus bruchfestem Glas mit Metallkappen
  • Schutzarten IP66 und IP67 für Innen- und Außeneinsatz

Verfügbare Varianten

  • EX-SLC440: Sicherheitslichtvorhänge für Finger-, Hand- und Körpererkennung 
  • EX-SLG440: Sicherheitslichtgitter zur sicheren Zutrittsüberwachung 

Die Baureihe kombiniert zuverlässige Personensicherheit mit einer robusten Bauweise und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Prozess- und Fertigungsindustrie.

Auch mit AS-Interface Safety verfügbar

Neben der Ex-Ausführung ist die bewährte Sicherheitslichtvorhangserie SLC440 auch mit AS-Interface Safety at Work (ASi Safety) erhältlich. Die integrierte ASi-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Einbindung in bestehende ASi-Sicherheitsnetzwerke und reduziert den Verdrahtungsaufwand. Dadurch lassen sich Sicherheitskonzepte besonders wirtschaftlich und flexibel umsetzen.

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: