Nach oben
Presse Schmersal Gruppe
Pressemitteilungen, Fachbeiträge, Fotos, ...
SICHERHEITSSCHALTER UND -SYSTEME FÜR IHRE BRANCHE
UNSERE NEUHEITEN
Sicherheit für Mensch und Maschine

KLEIN UND VIELSEITIG EINSATZBAR: SEILZUGSCHALTER PS216-Q200/-Q210

Neue Komponente für die Automatisierungstechnik

Wuppertal, 13. Dezember 2021. Die Schmersal Gruppe stellt einen neuen Seilzugschalter vor, der als Signalgeber zum Starten von Maschinen, zum Öffnen von elektrisch angetriebenen Türen und Toren oder als Lichtschalter im Aufzugschacht eingesetzt werden kann. Wesentliche Vorteile des neuen Schalters PS216 sind die kleine Bauform und die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die durch die hohen Schutzarten gemäß EN 60529 und die Eignung für einen große Temperaturbereich ermöglicht werden. 

Durch die Schutzklasse IP66 ist der Seilzugschalter PS216 gegen Staub und schweres Strahlwasser geschützt und dank IP67 auch gegen zweitweises Untertauchen in Wasser. Der Schalter kann in Umgebungstemperaturen von  –30 °C bis +80 °C eingesetzt werden. 

Ein weiterer praktischer Vorteil ist, dass der PS216 nach dem Kugelschreiber-Prinzip arbeitet: Durch die Fortschaltungsfunktion bleibt der Schalter nach dem ersten Betätigen und anschließenden Loslassen eingeschaltet. Erst beim zweiten Betätigen und anschließenden Loslassen wird die Rastung der Schaltelemente aufgehoben und der Schalter ausgeschaltet.

Den Seilzugschalter PS216 gibt es in zwei Ausführungen: die Variante Q200 verfügt über eine  Zugkraft von 45 N und eignet sich für Seillängen von bis zu 50 m, bei der Variante Q210 beträgt die Zugkraft 70 N und die mögliche Seillängen bis zu 100 m. Das Ziehen am Zugseil bewirkt die Betätigung der Schaltfunktion des Seilzugschalters.  

Zu den weiteren markanten Eigenschaften des PS216 zählen die Leitungseinführung per M20- oder M12-Stecker sowie die sechs verschiedenen Öffner-/Schließer-Kontaktvarianten.

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: